Alimentazione

UNIQUICK® Feeder

Alimentazione di viti e altri elementi di fissaggio

 

Alimentazione e singolarizzazione degli elementi di fissaggio in un'unica soluzione

Le unità UNIQUICK® Feeder si contraddistinguono per la tecnologia innovativa di alimentazione, per la grande disponibilità, l'impiego versatile di diversi elementi di fissaggio e il funzionamento silenzioso.

Grazie alle caratteristiche tecniche e all'equipaggiamento corrispondente, UNIQUICK® Feeder segna la strada per il futuro dell'organizzazione ergonomica della postazione di lavoro.

This product is made by Böllhoff

Procedimento / Principio

L'unità UNIQUICK® Feeder è stata progettata in modo standardizzato per la singolarizzazione delle viti e di altri elementi di fissaggio, che hanno un rapporto lunghezza-diametro della testa di almeno 1:5 d.

Campi di applicazione

La sua grande affidabilità rende UNIQUICK® Feeder uno strumento indispensabile per l'industria del legno e del mobile, la produzione di finestre e porte, il settore automobilistico e quello della lamiera.

Vantaggi del prodotto
  • Massima durata, minima usura
  • Regolare prestazione di trasporto grazie al comando di ampiezza
  • Unità silenziosa grazie alla vaschetta di smistamento in plastica
  • Integrabile in varie postazioni di montaggio

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Alimentazione silenziosa

Alimentazione di viti e altri elementi di fissaggio, silenziosa e delicata grazie alla vaschetta di smistamento in plastica.

Riempimento semplice

Coperchio a sportello per un rabbocco agevole degli elementi di fissaggio.

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione appropriata.

UNIQUICK® Feeder è una famiglia di trasportatori vibranti in 4 grandezze diverse per l'alimentazione delle viti e altri elementi di fissaggio.

UNIQUICK® Feeder

Le unità UNIQUICK® Feeder si contraddistinguono per la tecnologia innovativa di alimentazione, per la grande disponibilità e il funzionamento silenzioso.

Altro
Controllo dettagliato con UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi offre una soluzione autonoma per la singolarizzazione e il trasporto delicato degli elementi di fissaggio verso una o più unità di avvitatura.
Mentre vengono trasportati verso l'avvitatore, gli elementi vengono controllati e separati in base a vari criteri. Gli elementi difettosi vengono espulsi.

UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi è un'unità modulare in cui sono integrate diverse funzioni tecniche di alimentazione, singolarizzazione e controllo delle viti e di altri elementi di fissaggio.

Altro

UNIQUICK® XLarge

UNIQUICK® XLarge è una tramoggia con sistema di trasporto innovativo e silenzioso per viti e altri elementi di fissaggio.

Altro

UNIQUICK® Multi

UNIQUICK® Multi è un separatore a 2, 3 o 4 uscite e distribuisce le viti controllate a più avvitatori stazionari.

Altro

UNIQUICK® Check

UNIQUICK® Check è una scatola di controllo che assicura che venga alimentato l'elemento di fissaggio corretto e che vengano soddisfatti i requisiti di qualità.

Altro

UNIQUICK® Logic

UNIQUICK® Logic è un sistema di controllo con visualizzazione con il quale è possibile gestire tutti i prodotti UNIQUICK®.

Altro