E’ un sistema resistente, ma semplice da utilizzare. È costituito da un perno in acciaio temprato, un retainer in plastica e un ricettacolo a molla in acciaio che viene ancorato al pannello opposto, permettendo di effettuare l’installazione in pochi secondi. Il sistema di fissaggio, che possiede elevate caratteristiche antivibrazione, viene bloccato e sbloccato con una semplice rotazione di mezzo giro. Quando il sistema è sbloccato, il retainer aggancia il perno al pannello staccato, così non va perso - un requisito essenziale in caso di frequenti accessi per gli interventi di manutenzione.