Gamma prodotti integrativa

Elementi antivibranti in gomma e metallo

Efficiente riduzione delle vibrazioni

 

Riduzione effettiva di rumore e oscillazioni

proteggono le persone e le macchine dai danni causati dall'emissione di vibrazioni, riducendo al contempo gli effetti dell'usura.

Quando è in funzione, ogni macchina genera vibrazioni e oscillazioni.
Le oscillazioni prodotte si trasmettono al suolo e alle fondamenta e possono causare la formazione di crepe negli edifici. Le persone che si trovano nelle vicinanze delle macchine sono pesantemente colpite dalle vibrazioni e spesso soffrono di dolori articolari e lombari. Inoltre il livello di rumore è aumentato significativamente dalle macchine non dotate di elementi smorzanti, costringendo i lavoratori ad indossare sistemi di protezione acustica.

Tali rischi sono stati riconosciuti dal legislatore che ha emanato norme di sicurezza per la tutela del lavoratore in presenza di rumori e vibrazioni. Gli elementi antivibranti in gomma e metallo di Böllhoff offrono una soluzione effettiva a questo tipo di problemi e

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

L'elemento filettato integrato (filettatura esterna o madrevite) consente di montare gli elementi antivibranti in gomma e metallo sulla macchina con facilità. Si ottiene subito l'effetto di ammortizzazione che riduce le vibrazioni della macchina.

Campi di applicazione

Gli elementi in gomma e metallo vengono utilizzati ovunque sia necessario ridurre le vibrazioni o i carichi d'urto. Tipicamente trovano impiego nella costruzione dei mezzi di trasporto o nell'isolamento di gruppi costruttivi o pompe.

Vantaggi del prodotto
  • Effetto di isolamento per macchine e componenti
  • Riduzione di accelerazioni improvvise
  • Ammortizzazione delle oscillazioni
  • Nessuna manutenzione
  • Pezzi speciali su richiesta

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Riduzione efficace di oscillazioni e vibrazioni

La variazione del materiale e della geometria del corpo elastico consente un'adeguata riduzione delle vibrazioni in ogni condizione di utilizzo.

Lunga durata

Gli elevati requisiti qualitativi e il sofisticato processo di lavorazione (ottimale) incrementano notevolmente la durata degli elementi antivibranti in gomma e metallo. I prodotti resistono anche a elevate forze di rottura e pertanto le sollecitazioni estreme non causano immediati danni irreversibili.

Robusti e senza manutenzione

A differenza degli altri elementi di smorzamento di ingegneria meccanica, gli elementi antivibranti in gomma e metallo sono resistenti a molti fattori ambientali e non richiedono manutenzione grazie all'incapsulamento del corpo elastico.

Risparmio

Grazie all'avanzato procedimento di lavorazione e all'impiego di elementi standardizzati, gli elementi antivibranti in gomma e metallo rappresentano una soluzione molto più conveniente rispetto ai costosi componenti ammortizzanti.

Descrizione dettagliata

 

Struttura dei nostri elementi antivibranti in gomma e metallo

Gli elementi antivibranti in gomma e metallo di Böllhoff sono dotati di un nucleo in elastomero che, in quanto elemento elastico e smorzante, riduce le vibrazioni. Nella versione standard questo elemento è costituito da caucciù in tre classi di durezza. Per garantire un supporto ottimale e un’elevata resistenza alla rottura, sulle parti in metallo viene applicato un legante ottimizzato che, durante il processo di vulcanizzazione, unisce fra loro i componenti in modo sicuro. Questo sistema legante di lunga durata unisce i materiali in modo stabile e pertanto non vi è necessità di coprire le parti in metallo.

Struttura dei nostri elementi antivibranti in gomma e metallo

Struttura dei nostri elementi antivibranti in gomma e metallo

1) Parte in metallo
2) Sistema legante
3) Elastomero (corpo elastico)

 

Direzione di carico

Spesso le sospensioni elastiche di un asse a molla non bastano a compensare completamente le oscillazioni della macchina. Procedure e azioni complesse della macchina causano un insieme di movimenti con diversi coefficienti di elasticità. Gli elementi antivibranti in gomma e metallo di Böllhoff sono in grado di compensare forze che agiscono simultaneamente, offrendo una protezione totale dalle vibrazioni.

Elementi antivibranti in gomma e metallo – Direzione di carico

Per ogni applicazione la giusta tipologia costruttiva

 

Nell'industria si distingue fra due metodi fondamentali di riduzione delle vibrazioni, ampiamente utilizzati e comprovati.


Smorzamento attivo

Lo smorzamento attivo riduce le oscillazioni prodotte da una macchina e diminuisce le vibrazioni che vengono trasmesse nell'ambiente.
Ad esempio: piedi della macchina per stampaggio ad iniezione

Elementi antivibranti in gomma e metallo – Smorzamento attivo

Smorzamento attivo

 

Smorzamento passivo

Lo smorzamento passivo evita che le oscillazioni dell'ambiente di lavoro si ripercuotano negativamente sulle macchine e sulle apparecchiature, causandone il malfunzionamento o persino il danneggiamento.
Ad esempio: supporto di macchine di misura

Elementi antivibranti in gomma e metallo – Smorzamento passivo

Smorzamento passivo

 

Consulenza sulle tecniche di utilizzo di pezzi speciali

Oltre all'ampia scelta di componenti standard offriamo anche soluzioni speciali, elaborate con i clienti in base alle loro esigenze. Sono disponibili diverse combinazioni di materiali e varie colorazioni. Contattateci!

Elementi antivibranti in gomma e metallo avvitabili – Geometria speciale

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

Tipo A

Elemento antivibrante in gomma e metallo con bullone filettato, bilaterale.
Utilizzo versatile, ad es. per il sostegno di gruppi costruttivi o motori. Può essere soggetto a carichi di pressione e spinta e compensa anche sollecitazioni oblique.

Altro

Tipo B

Elemento antivibrante in gomma e metallo con bullone filettato da un lato e filettatura interna sull'altro lato.
Utilizzo versatile, ad es. per il sostegno di gruppi costruttivi o motori. Può essere soggetto a carichi di pressione e spinta e compensa anche sollecitazioni oblique.

Altro

Tipo C

Elemento antivibrante in gomma e metallo con filettatura interna, bilaterale.
Utilizzo versatile, ad es. per il sostegno di gruppi costruttivi o motori. Può essere soggetto a carichi di pressione e spinta e compensa anche sollecitazioni oblique.

Altro

Tipo D

Elemento antivibrante in gomma e metallo con bullone filettato unilaterale e superficie di appoggio piana, unilaterale.
Particolarmente ideale per l'installazione di gruppi costruttivi o macchine di misura. Utilizzo su più lati, ad es. per l'ammortizzazione dei finecorsa o il sostegno di gruppi costruttivi.

Altro

Tipo DS

Elemento antivibrante in gomma e metallo con piede a ventosa e filettatura esterna, unilaterale.
Particolarmente ideale per l'installazione di gruppi costruttivi o macchine di misura, utilizzabile su più lati, ad es. per il sostegno dei gruppi costruttivi senza fissaggio nel basamento.

Altro

Tipo E

Elemento antivibrante in gomma e metallo con filettatura interna e superficie di appoggio piana, unilaterale.
Particolarmente ideale per l'installazione di gruppi costruttivi o macchine di misura, utilizzabile su più lati, ad es. per il sostegno dei gruppi costruttivi senza fissaggio nel basamento.

Altro

Tipo ES

Elemento antivibrante in gomma e metallo con piede a ventosa, unilaterale.
Particolarmente ideale per l'installazione di gruppi costruttivi o macchine di misura, utilizzabile su più lati, ad es. per il sostegno dei gruppi costruttivi senza fissaggio nel basamento.

Altro

Tipo P

Elemento antivibrante in gomma e metallo a forma parabolica con filettatura esterna, unilaterale.
Buone caratteristiche di ammortizzazione dei finecorsa o come arresto, utilizzabile su più lati.

Altro

Tipo TA

Elemento antivibrante in gomma e metallo a forma parabolica con filettatura esterna, bilaterale.
Particolarmente ideale per elevate forze di compressione, utilizzabile su più lati.

Altro

Tipo TB

Elemento antivibrante in gomma e metallo con filettatura esterna su un lato e filettatura interna sull'altro lato.
Particolarmente ideale per elevate forze di compressione, utilizzabile su più lati.

Altro

Tipo TC

Elemento antivibrante in gomma e metallo sagomato con filettatura interna, bilaterale.
Particolarmente ideale per elevate forze di compressione, utilizzabile su più lati.

Altro

Tipo K

Elemento antivibrante in gomma e metallo a forma conica con filettatura esterna, unilaterale.
Particolarmente adatto per ammortizzare i finecorsa e per assorbire i carichi d’urto.

Altro

Tipo KE

Elemento antivibrante in gomma e metallo a forma conica con filettatura interna, unilaterale.
Particolarmente adatto per ammortizzare i finecorsa e per assorbire i carichi d’urto.

Altro

Tipo KV

Elemento antivibrante in gomma e metallo a forma rettangolare-conica con filettatura esterna, unilaterale.
Particolarmente adatto per ammortizzare i finecorsa e per assorbire i carichi d’urto.

Altro

Tipo KRA

Elemento antivibrante in gomma e metallo con filettatura interna, unilaterale.
Particolarmente adatto per ammortizzare i finecorsa e per assorbire i carichi d’urto.

Altro

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.