I pacchi batteria dei veicoli elettrici devono essere sigillati sia per proteggere i componenti interni da danni esterni, sia per proteggere l'esterno dal rischio di fumi tossici in caso di guasto.
I pacchi batteria dei veicoli elettrici devono essere sigillati sia per proteggere i componenti interni da danni esterni, sia per proteggere l'esterno dal rischio di fumi tossici in caso di guasto.
Böllhoff ha sviluppato la gamma di inserti filettati e prigionieri RIVKLE® Seal Ring con funzione di tenuta integrata ed imperdibile per applicazioni su pacchi batteria.
L'assemblaggio risultante è resistente e a tenuta di fluidi; l'intera gamma soddisfa i più stringenti requisiti di qualità di sigillatura (ISO 20653 IPX7) e di standard automobilistici.
In abbinamento con gli strumenti di installazione automatica di Böllhoff, la soluzione RIVKLE® è ottimizzata in termini di costi e velocità di installazione, con un livello di verifica senza precedenti della qualità del prodotto realizzato (controllo di processo).
Questo approccio globale consente inoltre una disponibilità ottimale della macchina, grazie a un'elevata autonomia delle macchine (funzione automatica "2° tentativo" con sostituzione del RIVKLE®) e a frequenze/ periodi di manutenzione ridotti (TCO ottimizzato).
Video di presentazione della soluzione RIVKLE® per applicazioni su pacchi batteria, come per esempio per il coperchio del "battery tray" oppure connessioni elettriche.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
inglese | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.