Innovazioni

Tecnica di incollaggio di elementi di fissaggio

La tecnologia ONSERT® consente di unire in modo veloce gli elementi di fissaggio, utilizzando degli adesivi a presa leggera, senza alcuna perdita della prestazione.

 

Tecnica di incollaggio nell'arco di secondi

ONSERT® – assemblaggio modo veloce degli elementi di fissaggio, utilizzando degli adesivi a presa leggera, senza alcuna perdita della prestazione.

La scienza della materia e l'ingegneria della materia sono tra i principali incentivanti dell'innovazione in praticamente tutte le aree della vita e della tecnologia. I leggeri materiali moderni, per esempio, contribuiscono a ridurre il consumo di carburante e così lo scarico delle emissioni. Questa è la ragione per cui le innovazioni di materiali sono spesso la forza portante nello sviluppo dei prodotti – il che è vero anche per il nostro settore, la tecnologia del fissaggio.

Perché è così?

This product is made by Böllhoff

Soluzione

 

Tecnica di incollaggio di successo

Lasciateci ora focalizzare su una tecnologia di fissaggio innovativa – la tecnica di incollaggio rispettosa della superficie e del materiale. Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia: ONSERT®. Si tratta di uno sviluppo congiunto tra Böllhoff e DELO. Da un lato, c'è la Böllhoff in qualità di esperto di fissaggio e di assemblaggio, e dall'altra parte c'è DELO in qualità di esperto di adesivi. Gli elementi di fissaggio fatti di plastica trasparente/traslucida, con o senza rinforzo filettato, possono essere fissati con un adesivo a presa leggera. Vengono principalmente utilizzati gli adesivi DELO-PHOTOBOND e DELO-DUALBOND. Sono degli acrilati a uno o a due componenti, a presa leggera.

L'adesivo viene applicato sul piedino, che poi viene unito alla superficie del componente. Lo spessore dello strato adesivo viene regolato da spaziatori e generalmente si intervalla tra 0,1 e 0,2 mm. La velocità di questo metodo è particolarmente straordinaria. La presa con un LED avviene in circa 4 secondi. Questo processo può essere anche completamente automatizzato. La giuntura può essere caricata immediatamente.

Situazione iniziale

 

Boom delle costruzioni leggere – e non se ne vede la fine

Il risparmio di risorse, l'efficienza energetica e dei materiali, oltre alla riduzione dell'emissione di CO2 sono direttamente collegati alla costruzione leggera. I materiali leggeri come l'alluminio, le materie plastiche, gli acciaio molto forti e le leghe di magnesio è ciò su cui si focalizza l'industria automobilistica e quella aerospaziale, e l'ingegneria meccanica in generale. Questo è uno sviluppo che ha prodotto anche un gran numero di nuove composizioni (costruzioni ibride e design multimateriale).
Una sfida per la tecnologia del fissaggio. Nell'industria automobilistica, per esempio, vengono impiegati non solo i metodi di giunzione tradizionali come la saldatura a resistenza per punti o la saldatura ad arco. Viene anche ampiamente utilizzata la saldatura laser per connessioni strutturali. Le costruzioni composite flessibili e le nuove costruzioni per i veicoli che sono fatte di moduli prefabbricati, richiedono tecnologie di giunzione differenti. Le giunture adesive e meccaniche sono aumentate di importanza.

Risultato

 

Tecnica di incollaggio per evitare il danneggiamento delle superfici e dei materiali.

Questa tecnologia di fissaggio rispettosa delle superfici e dei componenti, può essere impiegata per unire i materiali compositi con altri componenti, per esempio. La flessibilità del materiale è elevata e la resistenza delle forze dinamiche è buona. La tecnica di incollaggio è un processo semplice, che consente di ottenere una automazione efficiente e delle tempistiche di elevati cicli. Tutto sommato, l'utente beneficia del procedimento adesivo economico che può essere integrato nel processo industriale in numerosi diversi modi. Che è, tra l'altro, la focalizzazione principale nello sviluppo di questo innovativo metodo di giunzione.

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
ONSERT®
Procedimento di unione di elementi rapido e sicuro mediante sostanze adesive fotoindurenti
inglese 0250/16.02 481 kB / PDF
inglese 0250/16.02 481 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.