Kiegészítő szortimentek

Gumi‑fém ütközők

Hatékony rezgésszigetelés

 

A zajok és a rezgések hatékony csökkentése

A gumi‑fém ütközők megvédik az embereket és a gépeket a káros rezgésektől, és egyidejűleg csökkenik a kopást.

Működés közben minden gép rezgéseket és rázkódásokat okoz.
A létrejött lengések átadódnak a padlóba és az alapzatba, ezért repedések keletkezhetnek az épületen. A gépek környezetében tartózkodó embereket szintén erősen megterhelik a rezgések, és gyakran csukló- és hátfájásra panaszkodnak. Ezenkívül a nem rezgésmentesített gépek miatt jelentős mértékben megnő a zajszint, ezért a munkatársaknak hallásvédő rendszereket kell kiosztani.

Ezeket a veszélyeket felismerte a törvényalkotó is, és a zajok és rezgések elleni munkavédelmi rendeletet alkotott. Ezen a területen a Böllhoff cég gumi-fém rezgéscsillapítói különösen hatékony megoldást kínálnak.

Böllhoff parabola

Eljárás / elv

A gumi‑fém rezgéscsillapítókat egyszerűen a rajtuk található menetes elemmel (csap- vagy furatmenet) a gépre kell szerelni. A csillapító hatás azonnal megmutatkozik, és szigeteli a gép rezgéseit.

Alkalmazásterületek

A gumi-fém rezgéscsillapítókat mindenütt használják, ahol csökkenteni kell a rezgéseket vagy a lökésszerű terheléseket. Tipikus felhasználási területek a járműgyártás, illetve a gépcsoportok vagy szivattyúk rezgésmentesítése.

A termék előnyei
  • Elszigeteli a gépeket és részegységeket
  • Csökkenti a hirtelen gyorsulásokat
  • Csillapítja a rázkódásokat
  • Karbantartásmentes
  • Igény esetén speciális alkatrészeket is legyártunk

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Hatékonyan csökkenti a lengéseket és a rezgéseket

A rugótest geometriájának és az anyagnak a variálása minden alkalmazáshoz lehetővé teszi a megfelelő rezgésszigetelést.

Hosszú élettartam

A magas minőségi elvárások és az intelligens (optimális) megmunkálási eljárás jelentős mértékben meghosszabbítják a gumi-fém rezgéscsillapítók élettartamát. A termékekre egyidejűleg a nagy kitépési erők jellemzők, ezért a szélsőséges igénybevételek sem vezetnek azonnali tönkremenésükhöz.

Robusztus és karbantartásmentes

A gépgyártás egyéb csillapító elemeivel ellentétben a gumi-fém rezgéscsillapítók ellenállnak sokféle környezeti hatásnak, és a tokozott rugótestnek köszönhetően nem igényelnek karbantartást.

Gazdaságos

A fejlett gyártási eljárás és a szabványosított elemek használata nagyon gazdaságossá teszi a gumi-fém rezgéscsillapítók alkalmazását a költséges lengéscsillapító alkatrészekhez képest.

Részletes leírás

 

Gumi‑fém ütközőink felépítése

A lengések csökkentésére a Böllhoff gumi-fém rezgéscsillapítói egy elasztomer magot használnak rugózó és csillapító elemként. Ez az alapkivitelnél természetes gumiból készül, három keménységi változatban. Az optimális tartás és a nagy kitépésállóság garantálása érdekében egy optimalizált kötőanyagot viszünk fel a fémrészekre, amely a vulkanizálási folyamat során biztonságosan egyesíti az alkatrészeket. A hosszú élettartamú kötőrendszer lehetővé teszi az anyagok biztonságos összekapcsolódását, ezért nem feltétlenül kell a fémrészt körbezárni.

Gumi-fém rezgéscsillapítóink felépítése

Gumi‑fém ütközőink felépítése

1) Fémrész
2) Kötőrendszer
3) Elasztomer (rugótest)

 

A terhelés iránya

A rugózó tengelyek rugalmas csapágyai gyakran nem elegendők ahhoz, hogy teljes mértékben kiegyenlíthessék a gépek lengéseit. A bonyolult gépi folyamatok és mozgások olyan mozgásegyütteshez vezetnek, amelyre különböző rugóállandók jellemzők. A Böllhoff által kínált gumi-fém rezgéscsillapítók képesek az egyidejűleg ható erők kompenzálására, ezért lehetővé teszik a lengések elleni átfogó védelmet.

Gumi-fém rezgéscsillapítók – a terhelés iránya

Minden alkalmazáshoz a megfelelő felépítés

 

A lengések szétválasztásánál két alapvető, az iparban sokszorosan bevált típust lehet megkülönböztetni.


Aktív szétválasztás

Az aktív szétválasztás csökkenti a gép által kiváltott lengéseket. Ezáltal csökkennek a környezetnek átadott rezgések.
Példa: Fröccsöntő gépek lábai

Gumi-fém rezgéscsillapítók – aktív szétválasztás

Aktív szétválasztás

 

Passzív szétválasztás

A passzív szétválasztás gondoskodik arról, hogy a gépeket és berendezéseket ne zavarják meg a munkakörnyezetből érkező rezgések, ami hibás működéshez, sőt megrongálódáshoz is vezethetne.
Példa: Mérőgépek alátámasztása

Gumi-fém rezgéscsillapítók – passzív szétválasztás

Passzív szétválasztás

 

Alkalmazástechnikai támogatás speciális alkatrészek esetén

Az alapkivitelű alkatrészek nagy választéka mellett szívesen megvalósítunk Önnel együtt ügyfélspecifikus speciális megoldásokat is. Különböző anyagkombinációk és színek állnak rendelkezésre – jelentkezzen nálunk!

Csavarozható gumi-fém rezgéscsillapító – különleges geometria

Termékváltozatok

Minden terv megérdemli a saját külön megoldását.

Tudjon meg többet a terméktípusokról, és találja meg az adott alkalmazási esethez leginkább illő változatot.

A típus

Gumi-fém rezgéscsillapító menetes csappal, kétoldalas.
Sokoldalúan alkalmazható pl. gépcsoportok vagy motorok alátámasztására. Nyomó és lökő terhelések lehetségesek, és a ferdén ható terhelések is kompenzálhatók.

Több

B típus

Gumi-fém rezgéscsillapító menetes csappal az egyik oldalon, és belső menettel a másikon.
Sokoldalúan alkalmazható pl. gépcsoportok vagy motorok alátámasztására. Nyomó és lökő terhelés lehetséges, és a ferdén ható terhelések is kompenzálhatók.

Több

C típus

Gumi-fém rezgéscsillapító belső menettel, kétoldalas.
Sokoldalúan alkalmazható pl. gépcsoportok vagy motorok alátámasztására. Nyomó és lökő terhelés lehetséges, és a ferdén ható terhelések is kompenzálhatók.

Több

D típus

Gumi-fém rezgéscsillapító egyoldali menetes csappal és sík felfekvési felülettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas gépcsoportok vagy mérőgépek felállítására – sokoldalúan alkalmazható pl. véghelyzetek behatárolására vagy gépcsoportok alátámasztására.

Több

DS típus

Gumi-fém rezgéscsillapító tapadókorongos lábbal és külső menettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas gépcsoportok vagy mérőgépek felállítására – sokoldalúan alkalmazható pl. gépcsoportok alátámasztására, az alaphoz való rögzítés nélkül.

Több

E típus

Gumi-fém rezgéscsillapító egyoldali menetes csappal és sík felfekvési felülettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas gépcsoportok vagy mérőgépek felállítására – sokoldalúan alkalmazható pl. gépcsoportok alátámasztására, az alaphoz való rögzítés nélkül.

Több

ES típus

Gumi-fém rezgéscsillapító tapadókorongos lábbal és belső menettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas gépcsoportok vagy mérőgépek felállítására – sokoldalúan alkalmazható pl. gépcsoportok alátámasztására, az alaphoz való rögzítés nélkül.

Több

P típus

Parabola alakú gumi-fém rezgéscsillapító külső menettel, egyoldalas.
Jó tulajdonságok a véghelyzetek csillapítására vagy ütközőként – sokoldalúan alkalmazható.

Több

TA típus

Középen keskenyebb gumi-fém rezgéscsillapító külső menettel, kétoldalas.
Különösen alkalmas nagy nyomóerőkhöz – sokoldalúan alkalmazható.

Több

TB típus

Középen keskenyebb gumi-fém rezgéscsillapító külső menettel az egyik oldalon, belső menettel a másikon.
Különösen alkalmas nagy nyomóerőkhöz – sokoldalúan alkalmazható.

Több

TC típus

Középen keskenyebb gumi-fém rezgéscsillapító belső menettel, kétoldalas.
Különösen alkalmas nagy nyomóerőkhöz – sokoldalúan alkalmazható.

Több

K típus

Kúp alakú gumi-fém rezgéscsillapító külső menettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas a véghelyzetek csillapítására és lökésszerű terhelések felvételére.

Több

KE típus

Kúp alakú gumi-fém rezgéscsillapító belső menettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas a véghelyzetek csillapítására és lökésszerű terhelések felvételére.

Több

KV típus

Kúp alakú / négyszögletes gumi-fém rezgéscsillapító külső menettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas a véghelyzetek csillapítására és lökésszerű terhelések felvételére.

Több

KRA típus

Gumi-fém rezgéscsillapító belső menettel, egyoldalas.
Különösen alkalmas a véghelyzetek csillapítására és lökésszerű terhelések felvételére.

Több

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.