Nomen est omen, vagyis a név kötelez.
A PARRYPLUG® (to parry = véd, támadást elhárít) megakadályozza, hogy szerszámmal hozzá lehessen férni a belső kulcsnyíláshoz a speciálisan kialakított axiális bordák révén, amelyek kiszámítható és biztonságos sajtolóillesztést garantálnak. A felhasznált, igen ellenálló műanyag, amely ‑50 és +200 °C között alkalmazható, valamint a precíziós gyártás szavatolja, hogy a hatlapú, belső kulcsnyílású hajtás legkisebb tűréshatárértékeit figyelembe is lehessen venni.
Könnyű beszerelés
A PARRYPLUG® szerelése a lehető legegyszerűbb: A tárba kiszerelt, akár hat darab dugó megengedi a külön szerszám nélküli egyszerű beszerelést, egy kezelési segédeszköz lehetővé teszi a beszerelést a csavarhajtásba, és ezután elválasztja a dugókat forgatás vagy billentés révén. Az összes többi dugó minden további előkészítés nélkül beszerelhető.
Biztonság és egyedileg meghatározható látvány
Míg a legtöbb kötőelem csak jól elrejtve szolgál, addig a PARRYPLUG® elemekkel szemben esztétikai elvárások is vannak, mert a külső felületen helyezkednek el. A Böllhoff vállalat megfelelő formai megjelenésű megoldást bocsát rendelkezésre a zárócsavarok területén megvalósított innovációval, hiszen a PARRYPLUG® a vevő kérésére egyéni színt kaphat, sőt a korrózió és a szennyeződések ellen is véd.