Következetes könnyűszerkezetes építési mód
Az új Mercedes Benz C osztály kifejlesztésekor a súlycsökkentés fontos szerepet játszott az üzemanyag-fogyasztás csökkentésében is. A következetes könnyűszerkezetes építési mód és az intelligens részletmegoldások jelentékeny súlycsökkentést eredményeztek. A funkcióoptimalizált kokilla- és fröccsöntött alkatrészek az illesztéstechnikában különleges kihívást jelentenek.
Egyrészt azért, mert a gyakran hőkezelt alkatrészeket hőszegényen kell illeszteni, hogy az anyagtulajdonságok megmaradjanak. Másfelől az alkatrészekhez általában csak egy oldalról lehet hozzáférni. A modern gyártási koncepciók lehetőség szerint igyekeznek egyetlen munkamenetben végezni, előlyukasztás nélkül. Itt olyan mechanikus illesztési eljárások szükségesek, amelyek csak egy oldalról igényelnek hozzáférést az illesztési helyhez. Az egy oldali hozzáférhetőség már szétfeszíti a hagyományos eljárások határait.
A jövőbe mutatóan
Másként van ez a RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetéssel. Ennél az innovatív mechanikus illesztési eljárásnál egy szeghez hasonló segéd-illesztőelemet, az ültetőcsapot, nagy sebességre felgyorsítanak, és beleütik azt az előlyukasztás nélküli illesztőelembe. Ennek során az ültetőcsap íves csúcsa kiszorítja a munkaanyagot. Az alsó illesztőelem a kötés szilárdságát erő- és alakzáró tartómechanizmusok kombinációjával éri el.
Ez egyfelől a kiszorított anyag visszahúzó erejéből származik, másfelől a helyben felmelegedett anyag befolyik a RIVTAC® ültetőcsap pereme alá. Az eljárás használatának fontos feltétele az illesztőelemek megfelelő merevsége, hogy az ültetőcsap behatoló impulzusát nagyobb deformálódás nélkül kibírja. Itt a nagyon szilárd anyagok is vagy a többrétegű kötések is folyamatbiztosan összeköthetők, mégpedig kimondottan jó szilárdsági tulajdonságokkal.
A Mercedes-Benz C-osztály Limousine és a Mercedes-Benz C-osztály T-Modell hátsó részén használják a RIVTAC® csapokat, hogy összekössék a hátsó alumínium padlólemezt a hátsó kerettel.
A RIVTAC® automatizálási rendszer lehetővé teszi a teljesen automatikus csapbeültetést. Kifejezetten nagy sorozatszámú termelésben való alkalmazásra terveztük, és maximális rugalmasságot biztosít a gyártástervezésben.
Az autó hátsó karosszériáját robotok rögzítik egy berendezésben a gyártócellán belül, a beültető szerszámot az adagolóegység kitolja egészen addig, míg az hozzá nem ér az alkatrészhez, és ezzel kiváltja az illesztési folyamatot. A RIVTAC® csapbeültetéshez tartozik egy spirál formájú tár - járművenként kb. 80 csappal a Limousine kivitelnél és járművenként kb. 60 csappal a T-Modellnél .
Ezenkívül ragasztóanyagot is felhasználnak. Azonban az nem gond a RIVTAC® technológiánál, mert jól párosítható a ragasztásos technikákkal. A nagy sebesség, a rövid, egy másodperc alatti illesztési idő, amivel az ültetőcsap áthatol az anyagokon, megakadályozza, hogy a ragasztóanyag ellenőrizetlenül szétfolyjon. Az online folyamatfelügyelet értékeli az illesztési folyamatot, és megjeleníti az adatokat egy kezelői számítógép képernyőjén.
A RIVTAC® csapokat emellett az új Mercedes-Benz C osztály Cabrióban, a Mercedes-Benz GLC-ben és a Mercedes-Benz E osztályban használják.