Sajtó – 08.01.2016

Szállításilánc-megoldások

RFID technológia a beszerzési és szállítási rendszerekben

A Böllhoff 2009-ben az első vállalatokhoz tartozott, amelyek a RFID-technológiát felhasználták a vonalkódos címkék lecserélésére a C alkatrészek kezelésében.

Azóta sok minden történt. Ez a technológia erősen keresett a piacon, és egyre inkább új ipari standarddá fejlődik.

Böllhoff parabola

 

A Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) rendszer RFID címkék felhasználásával gyorsan és megbízhatóan dolgozik. A tárolókon található RFID-címkék tartalmazzák az összes fontos adatot. Ha egy tároló kiürül, a rendszer automatikusan leolvassa az RFID-címkét, amint a címke leolvasási területen található. Így az adatok villámgyorsan a Böllhoff ERP-rendszerébe kerülnek, ahol megrendeléssé alakulnak át. Emberi közreműködés nem is szükséges. A szállítások így egyértelműen gyorsabban és rugalmasabban történnek, mint a vonalkódos rendszerrel.

 

A Böllhoff RFID 4.0 rendszere révén keletkezett további vevői előnyök

Az UHF RFID-címkék adatrögzítése rugalmasan történhet, az antenna elhelyezhető a plafonon, a földön, a polcon vagy egy közvetlenül a vezérlőegységben telepített integrált antennával. Az intelligens vezérlés és a nagy sávszélesség az adatrögzítési technikában lehetővé teszi az összes ismert folyamatszervezés adaptálását vezérlőegységgel. Az adott helyezettől függően akár nyolc antenna is csatlakoztatható egy vezérlőegységhez. Ez költségtakarékos, és növeli a rugalmasságot. Az adatokat LAN, WLAN vagy UMTS továbbítja, a lehetséges vagy kívánatos adatátviteli módtól függően.

Újdonság a hétcolos HD érintőképernyő is, amelyet integráltunk a postaládaszerűen kialakított RFID-boxszal. A felhasználó a hangjelzés mellett optikai jel révén is értesül a leolvasási műveletről, és közvetlenül a polcnál lehívhatja magának az összes tárolómozgást. Ezenkívül adatokat hívhat le az internetről, és készülékeket, például nyomtatókat, vezérelhet helyben a hatósugáron belül.

A Böllhoff által 2009 óta üzemeltetett RFID-rendszerek kezdetektől bevált különlegessége az RFID-címkék egyedi kódolása. Ez biztosítja, hogy a rendszer mindig megbízhatóan működjön, és ne történjen félreolvasás. 
Mert a végén mindig csak egyvalami számít: az, hogy mindig elegendő kötőelem legyen, és hogy a logisztikai lánc ne szakadjon meg.

 

© Böllhoff csoport, Bielefeld 2016

Másolható

 

Felelős szerző

Frank Nientiedt
Corporate Marketing vezető
a Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG cégnél
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Bizonylatkérés dátuma

Böllhoff csoport
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Németország

Letöltések

Újságíróknak: letöltések a témával kapcsolatban.

Szeretne tudósítani rólunk? Egyszerűen töltse le a sajtóközleményeket és sajtófotókat.

Mit? Fájlformátum / karakter Első kiadás Típus / méret Letöltés
Sajtófotó (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016 január 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016 január 2878 kb / ZIP
Sajtófotó (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016 január 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016 január 3472 kb / ZIP

* szóközökkel együtt