Ezért megerősített, strapabíró anyagokat és kötőelemeket használunk és munkálunk meg. Ezek a termékek a kiválasztás és a feldolgozás során nagy szakértelmet követelnek, elkerülendő az akaratlan kieséseket.
A Böllhoff igazodott ezekhez a speciális követelményekhez, és speciális kötőelemek széles választékával rendelkezik, a termékcsalád megerősített korrózióvédelmet kapott, ellenáll a magas és alacsony hőmérsékletnek és a kloridoknak. A problémák kezdettől fogva hatékonyan megakadályozhatók.
A finomító felújítása, vagyis nagygenerálja például olyan logisztikai és szervezeti tevékenység, amely csak tökéletes tervezéssel és kellően megszervezett csapattal sikerül. A Böllhoff az ilyen óriásprojektek esetén alkalmazástechnikai tanácsokkal, sokszínű termékválasztékkal és logisztikai megoldási koncepciókkal támogatja vevőit: Teljes körű szolgáltatási ajánlat a tervezéstől a leállítás megvalósításáig. Ennek során mindig a termékek és folyamatok javítása, valamint az ennek révén létrejövő költségcsökkentés áll a középpontban.
A Böllhoff a következő engedélyekkel szállítja a termékeit
- AD‑W0
- AD‑W2
- PED97/23/EG
- ASME
, és rendelkezik az ISO/TS 16949 szerint tanúsítványú minőségirányítással, valamint a DIN EN ISO/IEC 17025 szerinti vizsgálólaborral.
Ez garantálja a legmagasabb termék- és folyamatminőséget, nemcsak a DIN és ANSI szerint előállított menetes pálcák és a hozzájuk tartozó anyacsavarok, a kifejlesztett és legyártott speciális kötőelemek esetében, hanem a vevők egyedi speciális alkatrészei esetében is.