A KAPTI NUT® termékcsalád tagjai nagyszilárdságú présanyák, amelyeket mechanikai eljárással gyorsan és egyszerűen beültethet előre lyukasztott fémlemezekbe.
Menetkészítés
Nagyszilárdságú présanyák fémlemezekhez
A KAPTI NUT® ideális nagy darabszámú vagy automatizált beültetéshez vékony acél- és alumíniumlemezek, vagyis beépítésre kész anyagok esetében.
A termék mellett szóló tényezők
A kötési folyamat részét képező sajtolási eljárás során a KAPTI NUT® peremet képez a fémlemez hátoldalán. Gyors és egyszerű: egyetlen ütéssel.
Mivel a képződő perem szűkülő alakú, a rögzítőelem kiesés ellen biztosított módon, szilárdan rögzül a fémlemezben.
A KAPTI NUT® behelyezésével párhuzamosan más kötési folyamatok is végezhetőek, például hajtogatás és lyukasztás.
Több KAPTI NUT® présanya egyetlen műveletben lehet beültetni.
Módszer és alapelv
A KAPTI NUT® egy nagyszilárdságú, kiesésgátló rögzítőrendszer olyan menettel, amely egy mechanikai folyamat révén véglegesen rögzítésre kerül az alkatrészre. A rendszer ideális többszörös vagy automatizált beültetéshez vékony acél- és alumíniumlemezek, vagyis beépítésre kész anyagok esetében.
Beültetés közvetlenül a szerszámban
Ennek részei a sajtolószerszámban elhelyezett minimális helyigényű adagolófejek:
A KAPTI NUT® és az adagoló számos iparági szektorban használható, így például az autóiparban és beszállítói ágazataiban, a szállítóeszköz- és járműgyártásban, valamint a klímatechnikában, a háztartási nagygépek és az energetika területén.
Kérdései vannak?
Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.
KapcsolatfelvételSzívesen segítünk
Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot
Kapcsolatfelvétel