Hírek, aktualitások – 28.10.2016

Innováció a kötésbiztosítás területén

 

SAPER LOCK® anyacsavar

Az innovatív menetzáró elve biztos csavarkötést tesz lehetővé még a legnehezebb feltételek esetén, valamint újracsavarozásnál is.

A kötésben megmarad az előfeszítő erő a használat egész ideje alatt. A SAPER LOCK® anyacsavar felhasználási területe az értékes kilazulás elleni védelemtől, az anyacsavar elvesztés elleni biztosításán át egészen az igazító és beállító funkcióig terjed.

Böllhoff parabola

 

A vevői előnyök áttekintése

  • Önbiztosító biztosítóanya
  • Felhasználható újra
  • Teljes értékű csavarbiztosítás
  • Igazítóanya és elvesztés elleni védelem
  • Egyszerű használat
  • Hatékony alkalmazás ‒ a karbantartási költségek csökkentése
SAPER LOCK® biztosítóanyák ‒ kötésbiztosítás

SAPER LOCK® biztosítóanyák

Kötésbiztosítás

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
SAPER LOCK® anya
az innovatív kötésbiztosítás
angol 8270/16.02 338 kB / PDF
angol 8270/16.02 338 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.