Ágazati megoldások

ZF Lenksysteme

Az új szervohajtás új csavarokat igényel. A Böllhoff koordinálta az új fejlesztést, és sikerült csökkentenie a költségeket.

 

Tökéletes összhang

A szakértelmünk teremtette meg a kötőelem hatékony, új fejlesztésének alapját.

A ZF Lenksysteme speciális csavarjának fejlesztésekor a projektet saját kezünkbe vettük, és meggyőző megoldást találtunk.

Kiinduló helyzet

 

Magasak voltak az elvárások

Autó szervokormány nélkül? A legtöbb ember számára ez hosszú idő óta elképzelhetetlen. Az autógyártók ezért a világ minden részén a ZF Lenksysteme (ma: Robert Bosch Automotive Steering) technikai megoldásait használják. Létrehoztak egy nagy termékoptimalizálási projektet, amelybe bevontak minket is, hogy különböző gyártási szériákat egy új és univerzális gyártási szériában egyesítsenek. Ennek során a szervohajtás formatervét is optimalizálták, és négy csavar helyett már csak hárommal számoltak. A probléma: Az erők, amelyek az egyes csavarokra hatnak, túl nagyok lettek az eddig használt csavarokhoz (M6 x 144 méretű belső csillag kulcsnyílású csavarok). Sürgős módosításra volt szükség. Mivel egy ilyen speciális csavar kifejlesztése egy már amúgy is futó fejlesztési folyamat közben túlságosan komplex feladat, így a ZF Lenksysteme a Böllhoff hozzáértésére támaszkodott ebben a kérdésben. Mi pedig támogattuk a fejlesztést, és közvetítettünk a vevőnk és a csavargyártók között.

Ügyfélportré

Ipar
Járműgyártás

Székhely
Friedrichshafen

Alapítás éve
1915

Megoldás

 

Speciális csavar közös fejlesztése (M6 x 140)

Az összes érintett fél komplex együttműködése volt a fókuszba állítva: autógyártók, a ZF Lenksysteme, csavargyártók és – szolgáltatóként – mi magunk. Elemeztük az autógyártók és a ZF Lenksysteme fejlesztési ötleteit és adatait, majd kijelöltük a paramétereket. A fejátmérőtől kezdve az anyagon át egészen a gyártási folyamatokig. Ezeket az adatokat továbbítottuk az együttműködő csavargyártóknak. A módosított speciális csavarok ott létrejött mintáit megvizsgáltuk a saját akkreditált laborunkban. Minden fejlesztési lépésnél megkapták a tervezők az adott prototípusokat a teljes dokumentációval, a ZF Lenksysteme beszállítókra vonatkozó minőségbiztosítási irányelveinek megfelelően – vagyis a terjedelmes laborbeszámolókat, amelyek tartalmazták többek közt a sópermet-, a keménység-, az előfeszítőerő- és a túlhúzási vizsgálatok eredményeit. Továbbá tehermentesítettük a ZF Lenksysteme tervezőit azáltal, hogy a kötőelem fejlesztési munkáját magunkra vállaltuk.
Az autógyártóknak a speciális csavarral szemben támasztott komplex elvárásai ellenére – gondolunk itt például a hossz és az emelkedés rendkívül szűk tűréshatárára – sikerült meggyőző megoldást találnunk az M6 x 140 méretű belső csillag kulcsnyílású speciális csavarral.

Eredmény

 

Alacsonyabb költségek a részegységek optimalizálása révén

Kisebb költség. Nagyobb biztonság. Terjedelmes próbaszériákban sikerült bizonyítani az új, M6 x 140 méretű belső csillag kulcsnyílású speciális csavar előnyeit, ugyanakkor sikerült eloszlatnunk a terhelhetőséggel kapcsolatos utolsó kételyt is. A megrövidített menet ellenére. A kötőelem magunkra vállalt fejlesztése egyértelmű időmegtakarítást jelentett a ZF Lenksysteme tervezőinek. A részegységek optimalizálásának köszönhetően (pl. egy befogópersely elhagyása) és a speciális csavar gazdaságos módosítása révén egyértelmű költségmegtakarítást lehetett megcélozni.

Miért hasznos ez az ügyfélnek?

  • Terjedelmes laborvizsgálatok végrehajtása
  • Jelentős költségmegtakarítás a részegységek optimalizálása révén
  • Műszaki szakismeret közvetítése
  • Szállítókezelés rendelkezésre bocsátása

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.