Ágazati megoldások

Boge
Sűrített levegővel működő rendszerek

Gyors, egyszerű és messzemenően automatizált. Az ECOSIT® RFID Bin rendszerrel sikerült továbbtökéletesítenünk a BOGE logisztikai és beszerzési folyamatait.

 

Egyszerűen

Az ECOSIT® RFID Bin rendszerrel sikerült továbbtökéletesíteni a logisztikai és beszerzési folyamatokat.

Még egy jó rendszeren is van mit javítani. Ügyfelünk, a BOGE szerint innovatív megoldást találtunk a meglévő folyamatok meggyorsításához.

Kiinduló helyzet

 

Szigorú követelmények a beszerzéssel szemben

A BOGE gyorsabban növekszik a gépgyártási üzletág átlagánál. Hála a rendszeres piacvezető pozíciónak, az intelligens tervezésnek és a célratörő globalizálódásnak. E fejlesztés további hajtómotorja az ügyfelek szerinti egyedi megoldások kidolgozása. A szokásos termékekkel összehasonlítva itt azzal kell szembesülnünk, hogy megnőnek az elvárások a beszerzéssel és az üzemen belüli logisztikával szemben. Több mint nyolc éven át sikerült a Böllhoff kéttárolós szállítási rendszerének meggyőzően megoldania ezt a problémát. Emberi beavatkozásra csak rendkívüli csúcsigények esetén volt szükség. Amikor a beszerzés kibővült további kötőelemekre és C-alkatrészekre, akkor megragadtuk az esélyt, és megvizsgáltuk a további optimalizálási lehetőségeket. És bemutattuk a RFID-technológiát.

Ügyfélportré

Ipar
Gépgyártás

Székhely
Bielefeld, Németország

Alapítás éve
1907

Megoldás

 

Váltás az ECOSIT® RFID Bin szállítási rendszerre

Négy hét a projekt indításától a megvalósításig – ilyen gyorsan is lehet, ha meggyőző egy koncepció. Az ECOSIT® RFID Bin rendszerrel a pontos szállítás minden fontos adatát a tárolócímkék RFID-címkéi tartalmazzák. Ha egy tároló kiürül, akkor egyszerűen egy, a polc mellett elhelyezett gyűjtőtárolóba kerül. Az adatokat ekkor automatikusan leolvassa a rendszer az RFID-címkékről, és továbbítja őket a Böllhoff ERP-rendszerébe. Ez a művelet alig néhány másodpercig tart. A tárolók cseréje – beleértve az új RFID‑címkéket, ill. az RFID‑antenna felszerelését és üzembe helyezését – a BOGE‑val szorosan együttműködve csak egyetlen napot vett igénybe. Az idáig használt polcrendszerek maradhattak.

Eredmény

 

Még jobb rendelkezésre állás csökkenő költségek mellett

Korábban nagyon jó volt. Most viszont még jobb. Ez a BOGE rövid véleménye a cikkek ECOSIT® RFID Bin rendszerrel biztosított rendelkezésre állásáról. Mi az oka ennek? Elhagyhatók az emberi beavatkozást igénylő műveletek, így egyértelműen gyorsabban és rugalmasabban történnek a szállítások, mint korábban. Ha az üres tárolókat csak a szállítást megelőző napon olvassák be, akkor is kicserélhetők már a következő nap. Előre nem látható kivételes igényeknél is szinte ki van zárva annak a lehetősége, hogy egy kötőelem ne álljon rendelkezésre. A szállítók számának csökkentése és az új cikkek felvétele tartósan csökkenti a folyamatköltségeket.

Miért hasznos ez az ügyfélnek?

  • A megrendelés gyors és egyszerű indítása
  • Rövid válaszidők
  • Megnövekedett ellátási biztonság
  • Rugalmasabb és ritkább szállítás
  • Az innovatív RFID-technológia használata
  • A rendszer egyszerűen telepíthető és üzembe helyezhető
  • Tisztaság és rend

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
Sikertörténet
a logisztikai és a beszerzési folyamatok optimalizálása modern RFID-technológiával a BOGE-nál
angol 0314/13.02 161 kB / PDF
angol 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Kötőelemek gazdaságos beszerzési és szállítási rendszerei
angol 8500/16.02 2439 kB / PDF
angol 8500/16.02 2439 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.