Solutions sectorielles

WE-EF

Les éclairages publics sont à la merci des intempéries. Grâce à leur solidité et à leur résistance à la corrosion, nos filets rapportés HELICOIL® Screwlock ont conquis
WE-EF.

Bielefeld illuminé

Résistant à la corrosion et très robuste. Les filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock contribuent à préserver l'environnement et les finances municipales.

Bielefeld doit faire des économies. Ceci concerne également l'énergie. La ville a chargé WE-EF de remplacer tout le parc d'éclairage public par des luminaires à LED. Mais les assemblages vissés jetaient une ombre sur le projet. Le problème a été résolu avec les filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock.

Situation de départ

 

Exigences extrêmes envers les matériaux

WE-EF est spécialiste de l'éclairage extérieur dans le monde entier.Les différentes conditions climatiques, la circulation et les conditions météorologiques parfois extrêmes mettent à rude épreuve la résistance des éclairages à LED. La protection contre la corrosion et la résistance aux vibrations sont les conditions indispensables à un succès durable sur le marché. WE-EF répond à ces critères stricts grâce à la technologie 5CE : alliages en aluminium pur, recyclé avec une très faible teneur en cuivre.
Le point faible :
Les assemblages vissés courants.
La résistance aux vibrations.

Portrait du client

Secteur
Électronique

Siège
Bispingen / Allemagne

Date de création de l'entreprise
1950

Solution

 

Filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock

WE-EF utilise nos filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock. Sa plage de freinage empêche efficacement le desserrage de la vis sous l'effet des secousses. Une ou plusieurs spires polygonales serrent les flancs de la vis vissée à l'intérieur. La résistance élastique par frottement permet des couples de serrages conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 2320. Cette caractéristique, associée à la résistance élevée à la corrosion, assurent que les filets rapportés HELICOIL® ne se desserrent pas. Ils participent ainsi activement à la tenue durable des éclairages publics de WE-EF. Ce dont bénéficie la ville de Bielefeld.

Résultat

 

Consommation d'énergie réduite

14 800 luminaires remplacés, 42 % d'émissions de CO2 en moins et une réduction de la consommation d'environ 5 millions de kWh par an. Ces chiffres sont remarquables. Les habitants de Bielefeld bénéficient au quotidien de la réduction de la dispersion lumineuse des nouveaux luminaires à LED. Grâce à la technique de lentilles OLC® mise au point par WE‑EF, la lumière est dirigée précisément sur la surface à éclairer. Nous sommes heureux d'avoir contribué au succès durable de cette entreprise grâce à nos filets rapportés HELICOIL® Plus Screwlock. Pour l'environnement, les finances de la ville et bien sûr notre client WE-EF.

Bénéfice client

  • Imperdable
  • Augmente la valeur
  • Augmente la qualité

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
WE-EF et Böllhoff éclairent Bielefeld
anglais 0318/15.02 333 kB / PDF
anglais 0318/15.02 333 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filets rapportés métriques pour métaux
français HCP 03/16 F 5999 kB / PDF
français HCP 03/16 F 5999 kb / PDF
Partenaire du génie énergétique – Expert en assemblage
anglais 0965/11.02 2824 kB / PDF
anglais 0965/11.02 2824 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.