Solutions sectorielles

Koninklijke Gazelle

Le développement de la « Gazelle N°1 », le vélo électrique du futur, nécessite une technique d'assemblage innovante.

Design et technique sous le soleil de l'innovation

Les systèmes d'assemblage SNAPLOC® allient le design à la technique.

Nos systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® ont convaincu l'entreprise Gazelle sur toute la ligne.

Situation de départ

 

Design global épuré pour le nouveau vélo électrique

Depuis quelques temps, Gazelle collabore avec le célèbre cabinet de design italien Giugiaro au développement du vélo électrique du futur, la Gazelle N°1. Ce modèle en carbone et aluminium, d'un poids de 25,5 kg, est un mélange idéal de vitesse, de confort et de connectivité. Lors du développement de la Gazelle N°1, l'accent a été placé sur un design global épuré : l'entraînement et le câble du vélo électrique par exemple ne devaient en aucun être visibles. Le carter du pédalier (body panel) ne pouvait pas être vissé sans que les points de vissage ne restent accessibles. Par ailleurs, l'assemblage devait amortir de manière durable les vibrations survenant lors de l'utilisation. Le carter devait pouvoir être démonté simplement pour la maintenance ou le remplacement de la batterie.

Portrait du client

Secteur
Cycles

Siège
Dieren / Pays-bas

Fondée en
1892

Solution

 

Systèmes de fixation par clippage SNAPLOC®

SNAPLOC® est un système de fixation en deux parties, comprenant une rotule et un coupleur pour une pose rapide. La rotule modèle K' in K' forme elle-même son taraudage dans le dôme de positionnement du carter du pédalier. Le coupleur est fixé par simple pression dans le cadre. Dans le coupleur se trouve un coussinet sphérique dans lequel la rotule vient se clipser.

Résultat

 

Simplicité d'entretien et design épuré

Le système de fixation par clippage SNAPLOC® monté n'est pas visible à la surface du carter et s'intègre ainsi parfaitement au design épuré du vélo. Le système assure en plus l'amortissement des vibrations. Démontage par traction : grâce à leur facilité de démontage, les systèmes de fixation par clippage SNAPLOC® simplifient considérablement le processus d'entretien.
Sur chaque vélo, 7 systèmes SNAPLOC® de 7 mm de diamètre sont montés.

Bénéfice client

  • Montage simple et rapide
  • Économique
  • Intégration simple dans le composant client
  • Absorption des vibrations et du bruit
  • À rattrapage de jeu

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
Design et technique sur la vague de l'innovation !
anglais 0323/16.02 300 kB / PDF
anglais 0323/16.02 300 kb / PDF
SNAPLOC®
Système d'assemblage et de fixation amortisseur de vibrations et de bruit
français 06/16 2650 kB / PDF
français 06/16 2650 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.