Solutions sectorielles

Klaas Alu-Kranbau

Rondelles de sécurité RIPP LOCK® pour un blocage d’assemblage efficace sur les grues mobiles.

Pour des assemblages dynamiques

Avec les rondelles de sécurité RIPP LOCK®, les assemblages vissés soumis à des charges dynamiques sont protégés efficacement contre le dévissage.

En cas de charges dynamiques, les assemblages vissés doivent répondre à des exigences particulières. Pour Klaas, nous avons trouvé un moyen d'optimiser les assemblages de la couronne d'orientation d'une grue, tant du point de vue technique qu'économique.

Situation de départ

 

Assemblage vissé avec possibilité d'optimisation

Dès le développement de la première grue en aluminium, Klaas s'est fait connaître en Allemagne et au-delà comme entreprise de construction mécanique innovante. Les couvreurs, entreprises de déménagement et pompiers du monde entier font confiance à ses grues légères sophistiquées.
Notre tâche était l'optimisation des assemblages vissés sur la couronne d'orientation d'une grue mobile. Étant donné les charges dynamiques élevées sur les vis, des éléments d'écartement de longueur 2 x d étaient utilisées jusqu'à présent. Notre objectif : arriver à se passer des éléments d'écartement. Nous voulions également nous débarrasser de la sensibilité à la corrosion des éléments d'assemblage en acier utilisés jusque-là.

Portrait du client

Secteur
Construction mécanique

Siège
Ascheberg / Allemagne

Fondée en
1933

Solution

 

Rondelles de sécurité RIPP LOCK® pour la couronne d'orientation de la grue mobile

Grâce à RIPP LOCK®, les éléments d'écartement utilisés jusqu'ici sont désormais de l'histoire ancienne. Ces dispositifs de freinage, agissant comme élément transmetteur entre la pièce vissée et la tête de la vis, régulent le coefficient de frottement et conservent la force de pré-tension nécessaire même en présence de charges dynamiques élevées.

Le revêtement en zinc lamellaire de qualité supérieure, appliqué sur les rondelles de sécurité RIPP LOCK® mais aussi sur les vis et écrous hexagonaux, assure une protection efficace contre la corrosion. L'essai au brouillard salin a permis d'observer une résistance de 480 heures à la corrosion par la rouille rouge.


Avantages des rondelles de sécurité RIPP LOCK®

  • Sécurité anti-dévissage
  • Résistance à la corrosion et à la température
  • Capacité de charge jusqu'à la classe de résistance 12.9
  • Montage et démontage simples
  • Réutilisable
  • Adaptées aux surfaces sensibles

Résultat

 

Réduction des coûts grâce à l'optimisation des ensembles

La vis est ajustée. La sécurité anti-dévissage mécanique de la rondelle d'arrêt RIPP LOCK® empêche le desserrage des assemblages vissés soumis à des charges dynamiques. Avec cet élément de blocage résistant à la corrosion et à la température, la couronne d'orientation de la grue est prête à affronter les charges dynamiques les plus élevées.
La rondelle d'arrêt RIPP LOCK® concentre de nombreux avantages des éléments d'arrêt précédents. Ce produit universel (le diamètre extérieur le plus grand est conforme aux normes DIN 125 et ISO 7089) peut être utilisé quasiment partout. Son montage et son démontage simples permettent en outre de les réutiliser. L'absence d'élément d'écartement nous a permis de réduire la gamme de pièces C chez Klaas. Ainsi, notre client a deux fois plus de raisons de se réjouir ! Grâce aux avantages techniques et économiques.

Bénéfice client

  • Excellente efficacité contre l'auto-dévissage
  • Protection contre la corrosion
  • Résistance maximale contre l'usure
  • Augmentation de la qualité
  • Réduction des coûts

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
La grue mobile - Optimisation d'une grue pivotante
anglais 0319/14.02 302 kB / PDF
anglais 0319/14.02 302 kb / PDF
Assemblage sécurisé RIPP LOCK®
français 8210/17.19 1080 kB / PDF
français 8210/17.19 1080 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.