Solutions sectorielles

KTM Sportmotorcycle

« READY TO RACE » - pour KTM, ces trois mots sont plus qu'un slogan. C'est une philosophie. Avec le système ECOSIT® RFID Bin et Böllhoff, KTM est toujours prête au départ.

Toujours prête au départ

Avec le système ECOSIT® RFID Bin, Böllhoff a accéléré les processus
logistiques et d'achat.

Même en cas de besoins variables, le système d'achat est efficace. Nous avons mis au point une solution innovante parfaitement adaptée à la philosophie dynamique de l'entreprise KTM.

Situation de départ

 

Des achats plus dynamiques

C'est une question de pole position. Plus de 200 titres de champion du monde pour les pilotes et les motos KTM, ce n'est pas un hasard. La compétition est l'environnement idéal pour tester et perfectionner les toutes dernières innovations en matière de matériaux et de techniques. Les récompenses de KTM dans les sports mécaniques se reflètent sur la production. Chaque moto est une combinaison de pièces de première qualité maintes fois éprouvées, dans laquelle chaque détail compte. Cette exigence s'applique également à la gestion des pièces C. KTM est rapide, dynamique et « ready to race » – Quoi de plus adapté dans ces conditions que notre système ECOSIT® RFID Bin ?

Portrait du client

Secteur
Fabricant de motos

Siège
Mattighofen / Autriche

Fondée en
1992

Solution

 

Passage au système d'approvisionnement ECOSIT® RFID Bin

La saison des courses motocyclistes commence au printemps, dès que le temps le permet. De 0 à 100 à l'heure ! Pour mieux réagir aux variations saisonnières, KTM a opté pour notre système ECOSIT® RFID Bin. Les changements fréquents de séries de production pour les différents types de moto peuvent ainsi être gérés de manière nettement plus simple.
KTM bénéficie de la rapidité et simplicité du passage de commande tout en bénéficiant du temps de réaction performant du système. Avec le système ECOSIT® RFID Bin, toutes les données utiles à la livraison ponctuelle et précise sont enregistrées sur l'étiquette RFID des bacs. Si un bac est vide, il est placé dans un bac collecteur situé à côté de l'étagère. Les données sont ensuite lues automatiquement sur les étiquettes RFID et transmises au système ERP de Böllhoff. Ce processus ne prend que quelques secondes. L'échange des bacs, avec de nouvelles étiquettes RFID, l'installation de l'antenne RFID et la mise en service ont été réalisés en une seule journée, en étroite collaboration avec KTM. Les systèmes d'étagères utilisés jusque-là ont pu être conservés.

Résultat

 

Réduction des stocks et amortissement des fortes variations de besoins

Utilisation rapide et simple, parfaitement adaptée aux variations des besoins : le système ECOSIT® RFID a conquis KTM. À tel point que, six mois plus tard, la technologie RFID a été installée dans l'usine de production des moteurs. Les avantages : Pas besoin d'interventions manuelles, les livraisons sont ainsi nettement plus rapides et souples qu'auparavant. Les bacs vides lus la veille de la livraison peuvent être échangés dès le jour suivant. Même en cas de fortes variations saisonnières, la non-disponibilité des pièces C est quasiment exclue.

Bénéfice client

  • Temps de réaction rapides
  • Faibles stocks chez le client
  • Sécurité d'approvisionnement accrue
  • Utilisation de la technologie RFID innovante
  • Installation et mise en service simples du système
  • Propreté et ordre

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.