Solutions sectorielles

BOGE
Compressed air systems

Rapide, simple et presque entièrement automatisé. Avec le système ECOSIT® RFID Bin, nous avons optimisé les processus logistiques et d'achat de BOGE.

Simplement

Avec le système ECOSIT® RFID Bin, Böllhoff a optimisé les processus logistiques et d'achat.

Même un système qui fonctionne bien peut encore être amélioré. Sur demande de notre client BOGE, nous avons trouvé une solution innovante pour accélérer les processus existants.

Situation de départ

 

Exigences élevées en matière d'approvisionnement

BOGE connaît une croissance supérieure à la moyenne dans le secteur de la construction mécanique, grâce à une stratégie de marque systématique, à une ingénierie intelligente et à une internationalisation déterminée. L'un des autres moteurs de cette croissance est représenté par les solutions sur mesure pour clients. Par rapport aux produits standards, les plus grandes difficultés sont les exigences élevées en matière d'approvisionnement et de logistique interne. Sur une période de huit ans, ce défi a été surmonté sans problèmes par le système d'approvisionnement à deux bacs de Böllhoff. Les interventions manuelles n'étaient nécessaires que lors de pics de demande exceptionnels. Nous avons saisi l'opportunité de l'extension de l'approvisionnement à d'autres éléments d'assemblage et pièces C pour identifier des possibilités d'optimisation supplémentaires. Et pour présenter la technologie RFID.

Portrait du client

Secteur
Construction mécanique

Siège
Bielefeld, Allemagne

Fondée en
1907

Solution

 

Passage au système d'approvisionnement ECOSIT® RFID Bin

Seules quatre semaines se sont écoulées entre le lancement du projet et son application : quand un concept est convaincant, tout va plus vite. Avec le système ECOSIT® RFID Bin, toutes les données utiles à la livraison ponctuelle et précise sont enregistrées sur l'étiquette RFID des bacs. Si un bac est vide, il est placé dans un bac collecteur situé à côté de l'étagère. Les données sont ensuite lues automatiquement sur les étiquettes RFID et transmises au système ERP de Böllhoff. Ce processus ne prend que quelques secondes. L'échange des bacs, avec de nouvelles étiquettes RFID, l'installation de l'antenne RFID et la mise en service ont été réalisés en une seule journée, en étroite collaboration avec BOGE. Les systèmes d'étagères utilisés jusque-là ont pu être conservés.

Résultat

 

Disponibilité accrue et réduction des coûts

C’était très bien jusqu'à présent, mais c’est encore mieux maintenant. C'est ainsi que BOGE résume en quelques mots la disponibilité des articles avec le système ECOSIT® RFID Bin. Ceci est entre autres le résultat de l'absence d'interventions manuelles, qui permet des livraisons nettement plus rapides et souples qu'auparavant. Les bacs vides lus la veille de la livraison peuvent être échangés dès le jour suivant. Même en cas de besoins spéciaux imprévisibles, la non-disponibilité des éléments d'assemblage est ainsi quasiment exclue. La réduction des fournisseurs et l'insertion de nouveaux articles ont également permis de réduire durablement les coûts du process.

Bénéfice client

  • Passage de commande simple et rapide
  • Temps de réaction rapides
  • Sécurité d'approvisionnement accrue
  • Souplesse et réduction de la fréquence des livraisons
  • Utilisation de la technologie RFID innovante
  • Installation et mise en service simples du système
  • Propreté et ordre

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
Optimisation des processus logistiques et d'approvisionnement grâce à la technologie RFID chez BOGE
anglais 0314/13.02 161 kB / PDF
anglais 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Systèmes d'achat et d'approvisionnement économique pour éléments d'assemblage
anglais 8500/16.02 2439 kB / PDF
anglais 8500/16.02 2439 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.