Solutions sectorielles

KSB

Dans une centrale électrique,
la défaillance d'une pompe peut coûter cher. Avec les filets rapportés HELICOIL®, nous avons simplifié la maintenance et réduit le risque de panne.

Pour davantage de sécurité dans la planification

Nos filets rapportés HELICOIL® réduisent efficacement le risque de retards et de pannes.

Un petit détail, un gros impact. Les filets rapportés HELICOIL® à haute résistance thermique permettent le démontage simple des pompes KSB, même dans des conditions extrêmes. Ils facilitent ainsi l'inspection de la zone de sécurité critique des centrales électriques.

Situation de départ

 

Inspection difficile

Les pompes de KSB sont utilisées dans de nombreux secteurs. Notamment pour le transport et l'isolation de liquides corrosifs, explosifs ou toxiques. Les exploitants de centrales électriques font confiance à la gamme étendue de pompes KSB, ainsi qu'aux performances techniques éprouvées. Elles servent à la circulation et à l'alimentation des chaudières (condensat, eau de refroidissement ou de réfrigérant). Dans une centrale électrique, les exigences envers les pompes sont très rigoureuses : une fiabilité absolue est requise. Elles doivent être faciles à inspecter sur toute leur durée de fonctionnement. Le démontage des grosses vis de fermeture principales doit pour ce faire être facile et possible à tout moment.
Notre tâche était de réduire le risque de difficulté de démontage de l'assemblage vissé en raison d'influences extérieures. Les retards imprévus lors de l'inspection, voire le décalage du délai de remise en service d'une centrale électrique ne doivent plus se produire.

Portrait du client

Secteur
Pompes et tuyauteries

Siège
Frankenthal / Allemagne

Date de création de l'entreprise
1871

Solution

 

Filets rapportés HELICOIL®

Pas de temps à perdre. Pour pouvoir démonter les pompes sans difficultés lors de la maintenance, nous avons conseillé à KSB la technologie de filets rapportés HELICOIL®, connue pour sa fiabilité. Un filet rapporté HELICOIL® de dimensions M 125 x 4 x 166 est vissé dans le carter de pompe au moyen d'un outil de pose spécialement conçu. Ceci permet d'en éviter le grippage et de renforcer les taraudages. La pompe se démonte et se remonte désormais très facilement. Dans les carters de pompe lourds de 30 t, on trouve 16 filetages équipés des filets rapportés HELICOIL®.

Résultat

 

Une maintenance plus efficace

L'utilisation de la technologie de filetage HELICOIL® assure une répartition plus uniforme des forces dans le filetage et augmente la facilité de maintenance de la pompe. Les coûts dus aux retards lors des interventions de maintenance sont élevés et peuvent ainsi être évités. L'amélioration technique s'avère précieuse pour les gains en efficacité, en durée de vie du produit et pour les gains financiers sur la maintenance.

Bénéfice client

  • Augmente la valeur
  • Augmente la qualité
  • Frottement constant
    dans le filetage

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
KSB et HELICOIL® : Une collaboration dynamique !
anglais 0317/15.02 344 kB / PDF
anglais 0317/15.02 344 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filets rapportés métriques pour métaux
français HCP 03/16 F 5999 kB / PDF
français HCP 03/16 F 5999 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filets rapportés pouciques pour métaux
anglais 0101/15.02 3494 kB / PDF
anglais 0101/15.02 3494 kb / PDF
Partenaire du génie énergétique – Expert en assemblage
anglais 0965/11.02 2824 kB / PDF
anglais 0965/11.02 2824 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.