Solutions sectorielles

Husqvarna Group

Le perfectionnement d'un robot-tondeuse représente un défi en matière de techniques d'assemblage.

Il est chez lui sur toutes les pelouses du monde

Nous avons équipé le robot-tondeuse Automower® des éléments
d'assemblage adaptés.

Résistant, amortisseur de bruit et invisible de l'extérieur. Le système de fixation par clippage SNAPLOC® a tout pour plaire. Son utilisation a aidé Husqvarna à poursuivre ses succès sur les pelouses du monde entier.

Situation de départ

 

Quand qualité rime avec esthétique

Il peut être si facile de tondre une pelouse : Avec les robots Automower®, les ingénieurs d'Husqvarna ont entamé il y a 20 ans une révolution en matière d'entretien des pelouses.
Dans le cadre du perfectionnement de l'Automower®, de nombreux tests ont été réalisés dans des conditions difficiles. Sa fonctionnalité a été testée par tonte sur pelouse sale et avec épandage de poussières spécial Arizona Road sur les appareils (essai de poussière normalisé pour déterminer l'étanchéité de différents carters). Ses émissions sonores ont elles aussi été étroitement surveillées. Des crash tests supplémentaires ont permis de s'assurer de la robustesse du produit. Il n'est donc pas étonnant que même les éléments d'assemblage aient été examinés à la loupe. Leur mission : sécurité, amortissement du bruit et discrétion.
Dans le respect du design de l'appareil.

Portrait du client

Secteur
Engins à moteur

Siège
Stockholm, Suède

Fondée en
1689

Solution

 

Systèmes de fixation par clippage SNAPLOC®

Husqvarna n'a rien laissé au hasard. Il a fallu plus d'un an d'essais aux techniciens pour identifier le meilleur assemblage : SNAPLOC® – fiable et robuste, même dans les conditions les plus difficiles. Par ailleurs, ce système de fixation par clippage est invisible de l'extérieur et répond ainsi à des exigences strictes en termes de design.
La solution en détails : Un coupleur SNAPLOC® d'un diamètre de 10 mm est monté en quatre points du carter de 50 cm x 50 cm de l'Automower®.

Résultat

 

Optimisation du processus de production

Le montage et le démontage simples de la rotule et du coupleur SNAPLOC® optimisent les processus de production. Le carter s'emboîte facilement. Le système SNAPLOC® installé n'étant pas visible à la surface du robot-tondeuse, le design souhaité est réalisable sans problème. Par ailleurs, la fonction d'absorption des vibrations et du bruit du système contribuent sensiblement à la réduction des émissions sonores. Grâce à cette expérience positive, les coupleurs et rotules SNAPLOC® de Böllhoff sont également envisagés pour la nouvelle génération d'Automower®.

Bénéfice client

  • Montage simple et rapide
  • Économique
  • Intégration simple dans le composant client

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
Husqvarna et Böllhoff : Un succès sur une pelouse internationale
anglais 0320/15.02 339 kB / PDF
anglais 0320/15.02 339 kb / PDF
SNAPLOC®
Système d'assemblage et de fixation amortisseur de vibrations et de bruit
français 06/16 2650 kB / PDF
français 06/16 2650 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.