Solutions sectorielles

Pkw-Service Hartinger

Gain temporel et financier pour la réparation des filetages. Avec le kit RIVKLE® Plus pour des assemblages résistants.

Pour des filetages résistants

Dans les véhicules, les filetages doivent impérativement résister à des charges élevées. Avec la gamme RIVKLE® Plus, les pièces de faible épaisseur peuvent être munies de filetages résistants de manière rapide et économique.

Chez PKW-Service Hartinger, à Gerlenhofen, le célèbre bleu de nos kits HELICOIL® Plus ne manque jamais dans les stocks. C'est ainsi que Bernd Hartinger, mécanicien automobile, a également découvert nos RIVKLE® Plus. Depuis la première application, il fait confiance à la résistance des écrous à sertir de notre gamme conçue pour les réparations.

Situation de départ

 

Réparations

Réparer, oui mais comment ? Deux exemples de réparations type chez Pkw-Service Hartinger :

  • pose d'un filetage sur une tôle automobile pour fixer la plaque d'immatriculation. Les vis courantes pour tôle ne sont souvent pas assez résistantes dans ce cas.
  • cadres de moto aux filetages endommagés, par exemple au niveau de la fixation du porte-bagages. En général, à ces emplacements, des écrous à sertir en aluminium sont posés lors de la conception, mais ils sont moins résistants en cas de charges lourdes.

Portrait du client

Secteur
Garage automobile

Siège
Gerlenhofen / Allemagne

Date de création de l'entreprise
2007

Solution

 

RIVKLE® Repair

Les écrous à sertir RIVKLE® permettent de rapporter des taraudages dans des pièces de faible épaisseur.
La pose d'un écrou à sertir est souvent la seule solution dans les corps creux, les profilés, carters ou sur les pièces accessibles d'un seul côté. Ceci s'applique également à la fixation des plaques d'immatriculation ou des portes-bagages.
Les kits RIVKLE® Plus comprennent un outil de pose manuel et les écrous à sertir RIVKLE® Plus correspondants dans les dimensions souhaitées. Comme avec toute solution de réparation de la famille Böllhoff Repair Solutions, tous les outils et éléments nécessaires sont contenus dans le kit RIVKLE® Plus.

Résultat

 

Grande résistance du filetage

Réparer et améliorer. Le montage d'un écrou à sertir RIVKLE® Plus en acier assure une meilleure résistance du filetage. La robustesse des assemblages est ainsi augmentée.

Bénéfice client

  • Réparation rapide et économique
  • Filetage résistant sur support de faible épaisseur
  • Montage en aveugle
    (accès d'un seul côté)
    sur profilés creux possible
  • Vissage répété
  • Aucune reprise nécessaire, même sur les pièces déjà peintes
  • Tête fraisée fine pour réduire le dépassement de la tête

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Solutions de réparation pour le secteur automobile
anglais 0195/15.02 931 kB / PDF
anglais 0195/15.02 931 kb / PDF
Partenaire de la construction automobile
Expert en assemblage
anglais 0940/10.02 2532 kB / PDF
anglais 0940/10.02 2532 kb / PDF
Module de porte
Solutions d'assemblage innovantes pour le module de porte
anglais 0941/15.02 1302 kB / PDF
anglais 0941/15.02 1302 kb / PDF
Avant et arrière
Solutions d'assemblage innovantes pour les modules avant et arrière
anglais 0942/17.02 3869 kB / PDF
anglais 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construction légère
Solutions d'assemblage efficaces pour la construction légère
anglais 0949/16.02 1085 kB / PDF
anglais 0949/16.02 1085 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.