Solutions sectorielles

Europipe

Nos plus grands filets rapportés HELICOIL® ont convaincu Europipe, tant pour leurs avantages techniques que pour leur potentiel d'économie, grâce à la durée de vie allongée des outils.

Durée de vie allongée

Un facteur de coûts évitable : l'usure rapide des filetages.

La fabrication de tuyaux de grand diamètre implique des charges élevées sur le filetage de la bielle de traction du dudgeon. Avec nos plus grands filets rapportés HELICOIL®, nous avons allongé la durée de vie des outils.

Situation de départ

 

Usure accrue

Pour la fabrication de tuyaux de grand diamètre, au cours de la dernière étape de formage, un dudgeon dit à deux têtes est utilisé.
Les tuyaux soudés sont progressivement élargis à froid à l'aide du dudgeon, jusqu'à atteindre la précision et la géométrie requises. Le niveau d'élargissement varie en fonction du diamètre, de l'épaisseur de paroi et du matériau du tuyau. Il est compris entre 0,8 % et 1,5 %. La sollicitation continue avec une charge de traction pouvant atteindre 1 500 t causait l'usure du filetage de la bielle de traction du dudgeon. Au vu des coûts engendrés, une amélioration durable était nécessaire.

Portrait du client

Secteur
Pétrole, gaz, chimie

Siège
Mülheim an der Ruhr / Allemagne

Date de création de l'entreprise
1991

Solution

 

Insert fileté HELICOIL®

En cas de charges élevées, une réponse de taille est nécessaire. Avec EUROPIPE, nous avons mis au point une solution sur mesure. Le filet rapporté HELICOIL® est vissé dans l'écrou de la bielle de traction et assure ainsi une meilleure répartition de la force de pré-tension pendant l'élargissement mécanique. La durabilité accrue du filetage garantit une durée de vie considérablement plus longue du dudgeon.

  • Résistance à la fatigue sans HELICOIL® 600 à 950 t
  • Résistance à la fatigue avec HELICOIL® 750 à 1200 t

Nous produisons pour EUROPIPE nos plus gros filets rapportés HELICOIL®, dans les dimensions :
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm et 320 x 25 x 420 mm.

Résultat

 

Durée de vie accrue des outils

En étroite collaboration avec nos clients, nous élaborons des solutions adaptées à leurs besoins. Ici aussi.
Avec les filets rapportés HELICOIL®, nous avons créé des filets résistants à l'usure et de précision maximale. La plus grande résistance du filetage a permis d'augmenter considérablement la durée de vie des bielles de traction du dudgeon.

Bénéfice client

  • Répartition uniforme des charges et des tensions
  • Renforcement des taraudages
  • Augmente la qualité

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Histoire d'un succès
EUROPIPE entre dans une nouvelle dimension avec HELICOIL® !
anglais 0316/15.02 353 kB / PDF
anglais 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filets rapportés métriques pour métaux
français HCP 03/16 F 5999 kB / PDF
français HCP 03/16 F 5999 kb / PDF
Partenaire de l'industrie pétrolière, gazière et chimique
anglais 0985/14.02 2104 kB / PDF
anglais 0985/14.02 2104 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.