Alimentation

UNIQUICK® Feeder

Alimentation de vis et d'autres éléments d'assemblage

Alimentation et séparation des éléments d'assemblage

La technique d'alimentation des UNIQUICK® Feeder se caractérise par une utilisation flexible pour différents éléments d'assemblage et par son fonctionnement silencieux.

Grâce à ses caractéristiques techniques, l'UNIQUICK® Feeder permet un agencement ergonomique du poste de travail.

This product is made by Böllhoff

Procédé / principe

L'UNIQUICK® Feeder est conçu pour le tri de vis et d'autres éléments d'assemblage dont le rapport largeur de tête / longueur de l'élément est d'au moins 1,5 d.

Domaines d'application

Grâce à sa grande fiabilité, l'UNIQUICK® Feeder est particulièrement adapté pour l'industrie du meuble et du bois, pour la production de portes et fenêtres, pour l'industrie automobile et l'usinage de plaques.

Avantages produit
  • Robustesse de l'équipement
  • Alimentation uniforme grâce à la régulation de l'amplitude
  • Silencieux grâce à sa tête de tri en plastique
  • Intégration possible dans différents postes de montage

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Alimentation silencieuse

Alimentation silencieuse des vis ou autres éléments d'assemblage grâce à une tête de tri en plastique.

Remplissage simple

Clapet de fermeture pour un remplissage simple des éléments d'assemblage.

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

L'UNIQUICK® Feeder existe en 4 dimensions pour l'alimentation d'éléments d'assemblage et de vis.

UNIQUICK® Feeder

La technologie UNIQUICK® Feeder se caractérise par une grande capacité d'alimentation et un fonctionnement silencieux.

Plus
Contrôle en détails avec UNIQUICK® COMBI

UNIQUICK® Combi vous offre une solution complète pour le tri et l'alimentation délicate de vos éléments d'assemblage sur une ou plusieurs unités de vissage.
Lors de leur parcours vers la visseuse, les éléments sont contrôlés et distribués au moyen de plusieurs critères. Les éléments non souhaités sont évacués.

UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi est une unité modulaire dans laquelle différentes fonction d'alimentation, de tri et de contrôle des vis et autres éléments d'assemblage sont intégrées.

Plus

UNIQUICK® XLarge

UNIQUICK® Xlarge est un réservoir à entraînement innovant pour assurer une alimentation dosée, silencieuse et délicate des vis et d'autres éléments d'assemblage.

Plus

UNIQUICK® Multi

UNIQUICK® Multi est un séparateur double, triple ou quadruple et distribue les vis contrôlées à plusieurs unités de vissage fixes.

Plus

UNIQUICK® Check

UNIQUICK® Check est un boîtier de contrôle qui vérifie que l'élément d'assemblage correct est alimenté et que les exigences de qualité sont respectées.

Plus

UNIQUICK® Logic

UNIQUICK® Logic est une commande à affichage permettant de commander tous les produits UNIQUICK®.

Plus