Assortiments supplémentaires

Tampon caoutchouc-métal

Découplage efficace des vibrations

Réduction efficace du bruit et des oscillations

Les tampons caoutchouc-métal protègent les personnes et les machines des vibrations nuisibles tout en réduisant l'usure.

Pendant son fonctionnement, chaque machine génère des vibrations et des oscillations.
Les oscillations produites sont transmises dans le sol et les fondations, ce qui peut causer la formation de fissures dans le bâtiment. Les personnes à proximité de la machine sont également fortement touchées par les vibrations, et souffrent souvent de douleurs articulaires et du dos. Par ailleurs, le niveau sonore des machines sans amortissement est sensiblement plus élevé, c'est pourquoi les employés doivent porter des protections auditives.

Le législateur européen lui aussi identifié ces risques et a légiféré sur le bruit et les vibrations. Dans cette situation, les tampons caoutchouc-métal de la maison Böllhoff représentent une solution particulièrement efficace.

Parabole Böllhoff

Procédé / principe

Les tampons caoutchouc-métal sont simplement montés sur la machine au moyen de leur élément fileté ou taraudé. L'effet amortisseur est immédiat et découple les vibrations de la machine.

Domaines d'application

Les tampons caoutchouc-métal sont utiles partout où il est nécessaire d'amortir des vibrations ou des charges appliquées par à-coups. Les domaines d'application courants sont la construction automobile ou le découplage de groupes ou de pompes.

Avantages produit
  • Isole la machine et les composants
  • Absorbe les accélérations brutales
  • Amortit les secousses
  • Sans entretien
  • Pièces spéciales sur demande

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits.

Découvrez les point par point.

Réduit efficacement les oscillations et les vibrations

Les différents matériaux et géométries du corps élastique permettent un découplage des vibrations adapté à l'application.

Longue durée de vie

Nos exigences de qualité strictes et un processus de traitement sophistiqué et optimal permettent d'allonger sensiblement la durée de vie des tampons caoutchouc-métal. Les produits résistent ainsi à des forces d'arrachement élevées, de sorte qu'ils ne sont pas endommagés par les sollicitations extrêmes.

Robuste et sans entretien

Contrairement à d'autres éléments amortisseurs connus dans la construction mécanique, les tampons caoutchouc-métal résistent aux influences extérieures et sont sans entretien grâce à leur corps à ressort encapsulé.

Économique

Grâce à un processus de production éprouvé et à l'utilisation d'éléments standardisés, l'utilisation de tampons caoutchouc-métal est très économique par rapport aux composants amortisseurs onéreux.

Description détaillée

 

Structure de nos tampons caoutchouc-métal

Pour réduire les oscillations, les tampons caoutchouc-métal Böllhoff ont un noyau élastomère servant d'élément élastique et amortisseur. Dans la version standard, il est en caoutchouc naturel, disponible en 3 duretés. Pour garantir une tenue optimale et une résistance élevée à l'arrachement, un liant optimisé est appliqué sur les pièces métalliques et unit les composants de manière durable pendant le processus de vulcanisation. Le système liant durable permet ainsi une liaison sûre des matériaux, ce qui évite de devoir enfermer les pièces métalliques.

Structure de nos tampons caoutchouc-métal

Structure de nos tampons caoutchouc-métal

1) Pièce métallique
2) Système liant
3) Élastomère (corps élastique)

 

Direction de la charge

Souvent, les fixations élastiques dans un axe élastique ne suffisent pas à compenser entièrement les oscillations de la machine. Les cycles et mouvements complexes de la machine génèrent un spectre de mouvement caractérisé par différentes raideurs. Les tampons caoutchouc-métal Böllhoff sont en mesure de compenser des forces à application simultanée, afin de fournir une protection complète contre les oscillations.

Tampon caoutchouc-métal – direction de la charge

Il existe un modèle pour chaque application

 

On distingue deux modes principaux de découplage des oscillations ayant fait leurs preuves dans l'industrie.


Découplage actif

Dans le découplage actif, les vibrations émises par une machine sont réduites. Ceci permet de réduire les vibrations transmises dans l'environnement.
Exemple : pieds de machine pour les machines de moulage par injection

Tampon caoutchouc-métal – découplage actif

Découplage actif

 

Découplage passif

Le découplage passif assure que les machines et les appareils ne sont pas perturbés par les oscillations ambiantes, évitant ainsi leur dysfonctionnement voire leur endommagement.
Exemple : amortissement d'appareils de mesure

Tampon caoutchouc-métal – découplage passif

Découplage passif

 

Support applications clients pour les pièces spéciales

En plus du choix étendu de pièces standard, nous réalisons sans problèmes des solutions spéciales selon spécifications client. Différentes combinaisons de matériaux et de couleurs sont disponibles, demandez-nous des informations !

Tampon caoutchouc-métal vissable – Géométrie spéciale

Variantes de produits

Chaque projet mérite sa propre solution.

Découvrez les caractéristiques des différents types de produit et trouvez la variante adaptée à votre application.

Type A

Tampon caoutchouc-métal à tige filetée, accès des deux côtés.
De nombreux domaines d'application, entre autres la suspension de blocs moteurs ou de moteurs. Amortissement des sollicitations de pression et de cisaillement et des sollicitations obliques possibles.

Plus

Type B

Tampon caoutchouc-métal profilé fileté d'un côté et taraudé de l'autre.
De nombreux domaines d'application, entre autres la suspension de blocs moteurs ou de moteurs. Amortissement des sollicitations de pression et de cisaillement et des sollicitations obliques possibles.

Plus

Type C

Tampon caoutchouc-métal taraudé, accès des deux côtés.
De nombreux domaines d'application, entre autres la suspension de blocs moteurs ou de moteurs. Amortissement des sollicitations de pression et de cisaillement et des sollicitations obliques possibles.

Plus

Type D

Tampon caoutchouc-métal à goujon fileté d'un côté et surface d'appui plane, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'installation d'ensembles ou d'appareils de mesure, polyvalent, par exemple pour la limite de fin de course ou l'amortissement d'ensembles. 

Plus

Type DS

Tampon caoutchouc-métal à ventouse et filetage, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'installation d'ensembles ou d'appareils de mesure, polyvalent, par exemple pour l'amortissement d'ensembles non fixés aux fondations. 

Plus

Type E

Tampon caoutchouc-métal taraudé et à surface d'appui plane, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'installation d'ensembles ou d'appareils de mesure, polyvalent, par exemple pour l'amortissement d'ensembles non fixés aux fondations. 

Plus

Type ES

Tampon caoutchouc-métal à ventouse et taraudage, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'installation d'ensembles ou d'appareils de mesure, polyvalent, par exemple pour l'amortissement d'ensembles non fixés aux fondations. 

Plus

Type P

Tampon caoutchouc-métal moulé parabolique fileté, accès d'un côté.
Bonnes propriétés d'amortissement en fin de course ou de butée, nombreuses utilisations possibles.

Plus

Type TA

Tampon caoutchouc-métal profilé fileté, accès des deux côtés.
Particulièrement adapté aux forces de compression importantes, utilisation polyvalente.

Plus

Type TB

Tampon caoutchouc-métal profilé fileté d'un côté et taraudé de l'autre.
Particulièrement adapté aux forces de compression importantes, utilisation polyvalente.

Plus

Type TC

Tampon caoutchouc-métal profilé taraudé, accès des deux côtés.
Particulièrement adapté aux forces de compression importantes, utilisation polyvalente.

Plus

Type K

Tampon caoutchouc-métal moulé conique fileté, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'amortissement en fin de course et pour l'absorption des charges par à-coups.

Plus

Type KE

Tampon caoutchouc-métal moulé conique taraudé, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'amortissement en fin de course et pour l'absorption des charges par à-coups.

Plus

Type KV

Tampon caoutchouc-métal moulé carré-conique fileté, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'amortissement en fin de course et pour l'absorption des charges par à-coups.

Plus

Type KRA

Tampon caoutchouc-métal taraudé, accès d'un côté.
Particulièrement adapté à l'amortissement en fin de course et pour l'absorption des charges par à-coups.

Plus

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.