Les bacs batteries des véhicules électriques doivent être étanches à la fois pour protéger les éléments internes des agressions extérieures et également pour protéger l'extérieur des risques d'émanations toxiques en cas de défaillance.
Les bacs batteries des véhicules électriques doivent être étanches à la fois pour protéger les éléments internes des agressions extérieures et également pour protéger l'extérieur des risques d'émanations toxiques en cas de défaillance.
Böllhoff a développé la gamme d'écrous et de goujons à sertir, RIVKLE® Seal Ring, avec fonction d'étanchéité intégrée et captive, à destination des applications bacs batteries. L’assemblage résultant est robuste et étanche à tous fluides ; toute la gamme répond aux exigences les plus sévères en termes d'étanchéité (ISO 20653 IPX7) et aux exigences qualité automobiles.
Associée aux outils de pose automatiques Böllhoff, la solution RIVKLE® est optimisée en termes de coûts et de cadence de mise en œuvre, avec un niveau de validation de la qualité du produit posé jamais atteint (process control).
Cette approche globale permet en outre une disponibilité machine optimale, grâce à la fois à une autonomie importante des machines (fonction automatique "2ème essai" avec remplacement du RIVKLE®) et des fréquences et périodes de maintenance réduites (TCO optimisé).
Vidéo qui présente notre solution RIVKLE® pour les applications de bacs batteries telles que le couvercle du bac batterie ou les connexions électriques.
En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.
Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.
Titre | Langue | Version | Fichier | Téléchargement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Ecrous et goujons à sertir avec fonction étanchéité intégrée
|
français | 04/2021 | 2741 kb / PDF |
Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.