Actualités – 11.11.2021

RIVSET® HDZ

L'outil polyvalent pour votre production.

Flexible et efficace

Il permet d'assembler des aciers à haute résistance jusqu'aux aciers à ultra-haute résistance (> 1500 MPa) avec des matériaux combinés comme l'aluminium.

Cette flexibilité est essentiellement réalisée grâce à la géométrie conique de l’alésage du rivet RIVSET® HDZ. En combinaison avec son fond d'alésage et avec une optimisation du flux d’effort, le rivet est si stable que l'assemblage en dureté grade 4 d'aciers écrouis est possible.

This product is made by Böllhoff

 

Avantages

  • Large gamme d'applications avec une seule gémotrie de rivet
  • Création d'assemblages hybrides
  • Réalisation de deux (ou plusieurs) couches d'assemblage

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVSET® HDZ
Pioneering self-pierce riveting technology for modern material trends
anglais 10/2021 560 kB / PDF
anglais 10/2021 560 kb / PDF
RIVSET®
Assemblage par rivets auto-poinçonneurs pour des conceptions multi-matériaux
anglais 09/2018 6374 kB / PDF
anglais 09/2018 6374 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.