Actualités – 18.10.2019

Technique de traitement de surface

VZD Le traitement de surface durable

VZD : L’alternative sans Cr6 pour les traitements galvaniques

Le Cr6 est déjà banni de nombreuses industries pour le danger sanitaire et les risques environnementaux qu’il présente. Par ailleurs une interdiction d’emploi est entrée en vigueur en Europe depuis le 21.09.2017 conformément à la Directive REACH sur les traitements galvaniques à base de Cr6.

Parabole Böllhoff

 

L’interdiction concerne les chromatages usuels utilisés jusqu’alors tels que :

  • Le chromatage jaune (p. ex A3C selon la norme ISO 4042)
  • Le chromatage Vert Olive
  • Le chromatage noir
  • DACROMET®

Pour le choix d’une solution alternative, les critères de prix et disponibilité sont prépondérants. Fort de ces éléments un zingage au Cr3 avec une passivation épaisse propose les avantages suivants :

  • Haute résistance à la corrosion (144 h au test du brouillard salin contre 120 h pour un revêtement type A3C)
  • Coefficient de frottement maîtrisé µ = 0.12 – 0.18
  • Economique et écologique
  • Disponibilité mondiale, revêtement devenant un standard.
VZD : L’alternative sans Cr6 pour les traitements galvaniques

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
VZD – l'alternative sans chrome(VI)
Protection durable de surface par Böllhoff
anglais 8045/17.19 212 kB / PDF
anglais 8045/17.19 212 kb / PDF
Böllhoff actualités
Passage aux revêtements de protection en zinc sans Cr6+ pour les éléments d'assemblage
anglais 1622/15.02 895 kB / PDF
anglais 1622/15.02 895 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.