Actualités – 05.04.2019

Technologie alternative à la soudure à chaud

Le clinchage, un procédé alternatif sécurisé à la soudure à chaud.

Technologie alternative à la soudure à chaud

Procédé alternatif sécurisé à la soudure à chaud, le clinchage ou soudure à froid permet d'assembler des tôles et profilés par déformation locale et à froid des matériaux.

Deux épaisseurs ou plus peuvent être assemblées qu'elles soient avec ou sans revêtement. Les pièces peuvent être laquées, pré-peintes, pré-traitées pour l'anti-corrosion.

Parabole Böllhoff

 

Les machines pour souder à froid assemblent l'acier, l'inox, les alliages à base de cuivre, l'aluminium, le zinc...

Le point de clinchage est produit par l'intéraction d'une matrice et d'un poinçon ; il en résulte un point de sertissage très résistant.
 

Avantages de la soudure à froid

  • sans apport de composant
  • contrôle de l'assemblage non destructif
  • pas d'échauffement de l'assemblage
  • pas de déterioration du revêtement
  • pas de préparation des pièces ni reprise après assemblage
  • très bonne reproductibilité en série
  • pas de fumée, pas d'étincelle pour des conditions de travail agréables
  • coûts de maintenance réduits
  • continuité électrique entre les pièces assemblées
RIVCLINCH® Série PASS – Modèle à col de cygne, universel, grandes têtes

RIVCLINCH® Série PASS

Modèle à col de cygne, universel, grandes têtes

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
RIVCLINCH®
Sans soudage ni sertissage
anglais 08/14 1741 kB / PDF
anglais 08/14 1741 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.