Actualités – 07.11.2019

SNAPLOC®

Système d’assemblage rapide sans outillage amortisseur de vibrations et de bruits

SNAPLOC® conquiert les Rocheuses

Le train canadien Rocky Mountaineer est l'un des voyages les plus populaires au monde. Assis dans un wagon à coupole en verre de construction spéciale à un ou deux niveaux, les voyageurs profitent d'une combinaison optimale de nostalgie, de nature et de train de luxe.

Pour des raisons de sécurité, le Rocky Mountaineer dispose d'un wagon supplémentaire avec des pièces de rechange. Par exemple en cas d'encrassement ou d'endommagement possible des sièges, un remplacement rapide peut être réalisé. Ainsi, le voyage ne doit pas être interrompu plus longtemps. Un autre aspect important est le design luxueux des sièges.Une installation invisible des systèmes de fixations est nécessaire afin de conserver une surface d'assise lisse.

 

En coopération avec la société allemande Probatec AG, un fabricant de systèmes de sièges personnalisés, Böllhoff a été impliqué dès le début dans le développement et la construction des sièges.

Les experts ont immédiatement trouvé le domaine d'application optimal pour nos produits SNAPLOC®.

Montage par emboîtement, démontage par extraction : le montage et le démontage de SNAPLOC® facilitent considérablement le remplacement des sièges.

Des questions ? N'hésitez pas à nous appeler.

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Success story
SNAPLOC® conquers the Rocky Mountains
anglais 06/2019 325 kB / PDF
anglais 06/2019 325 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
anglais 12/2020 989 kB / PDF
anglais 12/2020 989 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.