Actualités – 07.11.2019

Investissement en Asie

De l'espace pour la Logistique, les Ventes et les Services Administratifs

Un nouveau centre logistique ouvre en Chine

Le Groupe Böllhoff a étendu son site de Wuxi, Chine. En ouvrant un nouveau centre logistique, apporte une réponse aux activités croissantes sur le marché chinois.

Sur une surface totale de 9,700 mètres carrés, le bâtiment fournit de l'espace additionnel pour la logistique, les ventes et les bureaux administratifs. Le bâtiment a été livré le 1 April 2019.

Parabole Böllhoff

 

Agrandissement nécessaire sur le site de Wuxi

Le nouveau centre logistique de Wuxi, en Chine, augmente considérablement les capacités disponibles sur place. L'intégration d'un entrepôt à allées étroites et de nombreux petits systèmes de rayonnages a permis de créer un espace de stockage supplémentaire pour le traitement logistique. "Après des années de croissance, l'espace existant n'était plus suffisant", explique Julien Salerio, directeur logistique régional chez Böllhoff. "Maintenant, les capacités sont conçues pour répondre aux demandes croissantes des dix prochaines années."La logistique autour de la technique de fixation est l'un des points forts du groupe Böllhoff en Chine.

Des normes à la pointe de la technologie

Lors de la construction du nouveau bâtiment, des normes de pointe ont été appliquées en matière de gestion des stocks et de flux logistiques. De même, les espaces de bureaux ont été conçus conformément aux dernières découvertes en matière d'aménagement du lieu de travail. Des salles de projet ouvertes dotées d'équipements modernes ainsi que des espaces de détente créent un environnement idéal pour un travail agile et un échange d'informations efficace.

Propre site de production en Chine depuis 2004

Le nouveau centre logistique marque la quatrième extension du site de production de Wuxi. Depuis le début de la production en 2004, le site s'est rapidement développé. Au fil des ans, la technologie des matières plastiques et la technologie du rivetage ont connu une croissance constante, Böllhoff emploie actuellement plus de 200 personnes à Wuxi.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.