Actualités – 28.10.2016

Innovation dans la sécurité anti-dévissage

Écrou SAPER LOCK®

Le principe novateur de blocage par filetage assure un assemblage vissé sécurisé même dans des conditions extrêmes et en cas de vissages, dévissages répétés.

La tension appliquée à l’assemblage lors du vissage est conservée pendant toute la durée d'utilisation. Les domaines d'application des écrous SAPER LOCK® vont de la sécurité anti-dévissage totale des écrous à la fonction d'élément d'ajustage et de réglage.

Parabole Böllhoff

 

Les avantages en un coup d'œil

  • Écrou frein autobloquant
  • Réutilisable
  • Sécurité anti-dévissage totale
  • Écrou d'ajustage et sécurité anti-dévissage
  • Utilisation simple
  • Efficace – Réduction des frais de maintenance
Écrous SAPER LOCK® – Dispositif de sécurité

Écrous de sécurité SAPER LOCK®

Anti-dévissage

Téléchargements

En savoir plus en un clic : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous souhaitez davantage de détails ? Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les brochures ci-dessous.

Titre Langue Version Fichier Téléchargement
Écrou SAPER LOCK®
Dispositif innovant de blocage d’écrou
français 8270/17.19 294 kB / PDF
français 8270/17.19 294 kb / PDF

Pour ouvrir les documents PDF, le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader est nécessaire.

En savoir plus

Vous souhaitez plonger dans l'univers des assemblages ?

Vous trouverez ici des informations sur les applications couronnées de succès et des thèmes apparentés.