Soluciones para la industria

PKW-Service Hartinger

Con el kit RIVKLE® Plus para uniones resistentes podrá reparar roscas de vehículos de forma rápida y económica.

 

Para roscas con capacidad de carga

Las roscas de los vehículos necesariamente tienen que ser muy resistentes. La gama de productos RIVKLE® Plus permite crear una rosca resistente de forma rápida y económica en piezas de reducido espesor.

Nuestros kits HELICOIL® Plus de color azul son parte del inventario de la empresa PKW-Service Hartinger. Bernd Hartinger, mecánico de automóviles titulado y director gerente, también también descubrió el sistema RIVKLE® Plus. Desde la primera aplicación, confía en las resistentes tuercas remachables de nuestra gama de productos de reparación.

Situación inicial

 

Casos de reparación

Si hay que hacer una reparación, hay que hacerla bien. Un caso típico de reparación en PKW-Service Hartinger es la incorporación de una rosca en la chapa de un vehículo para fijar la matrícula. Con frecuencia, los tornillos rosca chapa estándar muestran aquí una resistencia reducida. Tampoco son raras las ocasiones en las que en el taller también se encuentran roscas defectuosas en el chasis de motocicletas, como sucede, por ejemplo, en la fijación del portaequipajes. Por lo general, de fábrica se utilizan tuercas remachables de aluminio que, sin embargo, presentan una resistencia más reducida cuando se ven sometidas a grandes cargas.

Perfil del cliente

Sector industrial
Talleres de reparación de vehículos

Sede central
Gerlenhofen, Alemania

Fundación
2007

Solución

 

RIVKLE® Repair

Las tuercas remachables RIVKLE® permiten crear roscas hembra en piezas de espesores muy reducidos.
Con frecuencia, las tuercas remachables son la única solución para la unión de piezas huecas, perfiles, carcasas o para todas aquellas aplicaciones en las que la colocación únicamente puede realizarse por un solo lado. Y lo mismo cabe decir de la fijación de matrículas y portaequipajes de los vehículos.
Los kits RIVKLE® Plus constan de un aparato de colocación manual y de las tuercas remachables RIVKLE® Plus correspondientes con las dimensiones deseadas. Al igual que sucede con todos los kits de reparación de Böllhoff, el kit RIVKLE® Plus contiene todos los elementos y útiles que se necesitan.

Resultado

 

Gran resistencia de la rosca

Reparada y mejorada. La colocación de una tuerca remachable RIVKLE® Plus de acero aumenta la resistencia de la rosca. De este modo, la resistencia de las uniones es incluso mayor que cuando esta salió de fábrica.

Ventajas para el cliente

  • Reparación rápida y económica
  • Roscas resistentes para piezas de reducido espesor
  • Colocación por un solo lado (“ciego”), incluso en perfiles huecos
  • Posibilidad de repetir varias veces las operaciones de atornillado
  • No se necesita trabajo posterior, ni siquiera en piezas ya esmaltadas
  • Cabeza fresada para una proyección reducida de la cabeza (no es preciso fresar la pieza de trabajo)

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Kits HELICOIL® de reparación para la industria del automóvil
inglés 0195/15.02 931 kB / PDF
inglés 0195/15.02 931 kb / PDF
Socio de la industria del automóvil
Nos une la experiencia.
inglés 0940/10.02 2532 kB / PDF
inglés 0940/10.02 2532 kb / PDF
Módulo de la puerta
Soluciones de fijación innovadoras para el módulo de la puerta
inglés 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglés 0941/15.02 1302 kb / PDF
Módulos frontal y posterior
Soluciones de fijación innovadoras para los módulos frontal y posterior
inglés 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglés 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construcción ligera
Soluciones de fijación eficientes para la fabricación de estructuras ligeras
inglés 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglés 0949/16.02 1085 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.