Soluciones para la industria

Koninklijke Gazelle

El desarrollo de la bicicleta eléctrica del futuro, la “Gazelle N°1”, requiere un innovador sistema de fijación.

 

Diseño y tecnología que marcan tendencia

Los sistemas de fijación SNAPLOC® combinan diseño y tecnología.

Nuestros dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® destacaron en toda la línea de producción de la empresa Gazelle.

Situación inicial

 

Un diseño integral e impoluto para la nueva bicicleta eléctrica

Gazelle lleva ya un tiempo colaborando con la empresa de diseño italiana Giugiaro Design, conocida en todo el mundo, para crear la bicicleta eléctrica del futuro, la Gazelle N°1. El modelo, de 25,5 kg de peso y fabricada en carbono y aluminio, presenta una combinación ideal de velocidad, comodidad y conectividad. Durante el desarrollo del concepto de la Gazelle N°1, se prestó atención sobre todo a un diseño integral y fluido. Por ejemplo, el accionamiento y el cable de la bicicleta eléctrica no debían verse en absoluto. Esto significaba que el panel del chasis no podía atornillarse sin dejar puntos de atornillado claramente visibles. Por otro lado, la unión debía servir para absorber a largo plazo las vibraciones que pudieran surgir durante el uso de la bicicleta eléctrica, y, además, en el caso de tener que realizar una operación de mantenimiento o de sustituir una batería, la cubierta tenía que poder desmontarse fácilmente.

Perfil del cliente

Sector industrial
Motocicletas

Sede central
Dieren, Países Bajos

Fundación
1892

Solución

 

Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®

SNAPLOC® es un sistema de fijación de dos piezas - un pin y un receptor - que garantizan un montaje rápido. Con el perno esférico versión K' in K', se realiza una rosca en el alojamiento del panel del chasis. El receptor se fija empujándolo simplemente hacia el interior del bastidor. En el receptor se encaja el pin que actúa como contrapieza.

Resultado

 

Mantenimiento sencillo combinado con un diseño atractivo

El dispositivo de acoplamiento rápido no se ve en la superficie una vez colocado y, de este modo, contribuye de forma notable a lograr un diseño atractivo. Además, el sistema absorbe las vibraciones que se producen. Basta con separarlo o tirar de él para desmontarlo; el sencillo desmontaje de los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® simplifica enormemente el proceso de mantenimiento.
En cada bicicleta eléctrica se colocan 7 sistemas SNAPLOC® con un diámetro de 7 mm.

Ventajas para el cliente

  • Colocación rápida y sencilla
  • Económico
  • Fácil integración en el diseño del componente del cliente
  • Absorción de vibraciones y de ruidos
  • Compensación de tolerancias

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
Diseño y tecnología que marcan tendencias.
inglés 0323/16.02 300 kB / PDF
inglés 0323/16.02 300 kb / PDF
Fijación rápida por presión SNAPLOC®
para la absorción de vibraciones y ruidos
inglés 4350/15.02 939 kB / PDF
inglés 4350/15.02 939 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.