Soluciones para la industria

Grupo Husqvarna

Desarrollar un robot cortacésped es un reto exigente para los sistemas de fijación.

 

Como en casa en cualquier césped

Hemos equipado el robot cortacésped Automower® con los elementos de fijación perfectos.

Resistencia, reducción de ruidos e invisible desde fuera. El dispositivo de acoplamiento rápido SNAPLOC® ha ganado la batalla. Gracias al uso de este sistema, hemos contribuido al éxito de Husqvarna en los céspedes internacionales.

Situación inicial

 

Necesidad de calidad y estética

Así de fácil puede ser cortar el césped. Hace ya más de 20 años que los ingenieros de Husqvarna revolucionaron el mundo del cuidado del césped con el robot cortacésped Automower®.
Durante la evolución del Automower® se realizaron numerosos ensayos en condiciones muy exigentes. Las funciones se comprobaron cortando césped sucio o esparciendo polvo de Arizona especial en las máquinas (un polvo normalizado para ensayos que se utiliza, entre otros, para determinar la estanqueidad de diversas carcasas). Por otro lado, se controlaron estrictamente las emisiones de ruidos y, además, se realizaron ensayos de impacto adicionales para garantizar la larga vida de los productos. Y, como es de esperar, los elementos de fijación también se revisaron minuciosamente, pues debían ser seguros, contribuir con la absorción de ruido e invisibles, en sintonía con el diseño.

Perfil del cliente

Sector industrial
Máquinas a motor

Sede central
Estocolmo, Suecia

Fundación
1689

Solución

 

Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC®

Husqvarna no dejó ni un solo detalle en manos de la casualidad. Se realizaron ensayos durante todo un año para encontrar la mejor unión posible, y el resultado fue SNAPLOC®, una unión fiable y duradera, incluso en las condiciones más exigentes. Además, el dispositivo de acoplamiento rápido no se ve desde fuera y cumple las demandas de diseño más exigentes.
Detalles de la solución: en cuatro puntos de la carcasa del Automower® (que tiene un tamaño aproximado de 50 cm × 50 cm) se fijan dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® con un diámetro de 10 mm.

Resultado

 

Optimización del proceso de producción

Este tipo de unión con los pines y los receptores SNAPLOC® que se pueden montar y desmontar fácilmente, optimiza los procesos de producción. La carcasa se conecta fácilmente y, como el sistema SNAPLOC® una vez colocado no se ve en la superficie del robot cortacésped, no existe problema alguno para el diseño. Además, la función de absorción de ruidos y vibraciones del sistema contribuye de forma considerable a reducir las emisiones de ruidos. Y, gracias a esta experiencia positiva, queda garantizada la posibilidad de utilizar los pines y los receptores SNAPLOC® de Böllhoff para la nueva generación del Automower® que ya está en camino.

Ventajas para el cliente

  • Colocación rápida y sencilla
  • Económicos
  • Fácil integración en el diseño del componente del cliente

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
Husqvarna y Böllhoff: una experiencia exitosa de trascendencia internacional
inglés 0320/15.02 339 kB / PDF
inglés 0320/15.02 339 kb / PDF
Fijación rápida por presión SNAPLOC®
para la absorción de vibraciones y ruidos
inglés 4350/15.02 939 kB / PDF
inglés 4350/15.02 939 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.