Soluciones para la industria

Bürstner

Bürstner ha confiado en los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® al fabricar su autocaravana Ixeo I 736.

 

El mundo a su alcance con Bürstner y Böllhoff

Fijación inteligente de luces traseras con el sistema SNAPLOC®

Con el lanzamiento de su nuevo modelo I 736 de la serie de autocaravanas Ixeo, Bürstner ha creado un nuevo producto de referencia. Destacan especialmente sus luces traseras, de diseño exclusivo.

Situación inicial

 

Cambio rápido de lámparas, en cualquier momento y lugar

La innovadora serie de autocaravanas Ixeo I destaca por un diseño estructural moderno, soluciones ergonómicas y detalles inteligentes. Las luces traseras caracterizan de manera significativa el aspecto de una autocaravana, por lo que se consideran un elemento de diseño muy importante.
Las nuevas lámparas, que combinan luces LED y tecnología de filamentos clásica, se han desarrollado en exclusiva para Bürstner. Para poder realizar tareas de recambio o mantenimiento, era necesario poder retirarlas y volver a montarlas de forma fácil. Además, los criterios de diseño individuales también requerían implementar una estrategia de fijación invisible.

Perfil del cliente

Sector
Caravanas y autocaravanas

Sede central
Kehl / Alemania

Fundación
1958

Solución

 

Dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® - Un sistema sencillo para requisitos complejos

SNAPLOC® es un sistema de fijación compuesto por dos elementos: un pin y un receptor.
El pin forma o corta una rosca en la pared trasera de la autocaravana. El receptor se fija simplemente insertándolo en la luz trasera. Dentro del receptor se forma una cavidad esférica donde se acopla el pin de la otra pieza.

Resultado

 

Acoplar para montar y separar para desmontar

El desmontaje sencillo de los dispositivos SNAPLOC® permite reemplazar las luces con gran rapidez y facilidad.
Cuando está instalado, el elemento de fijación SNAPLOC® permite compensar las tolerancias para lograr una alineación precisa, queda oculto a la vista en el grupo de luces traseras y también absorbe cualquier ruido o vibración que pueda producirse durante la conducción.
En cada modelo Ixeo I 736 se emplean 8 sistemas SNAPLOC® con un diámetro de 10 mm.

El sistema SNAPLOC® ha impresionado a Bürstner, que recientemente también lo ha incorporado al sistema de iluminación de techo del interior de la Ixeo I.

Ventajas para el cliente

  • Montaje y desmontaje rápidos y sencillos
  • Sistema económico
  • Fácil integración en las piezas del cliente
  • Absorción de vibraciones y ruidos
  • Compensación de tolerancias

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Historia de éxito
El mundo a su alcance con Bürstner y Böllhoff
inglés 0326/17.02 289 kB / PDF
inglés 0326/17.02 289 kb / PDF
Fijación rápida por presión SNAPLOC®
para la absorción de vibraciones y ruidos
inglés 4350/15.02 939 kB / PDF
inglés 4350/15.02 939 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.