Soluciones para la industria

KSB

Si una bomba de una central eléctrica deja de funcionar, nos puede salir caro. Con la incorporación de los filetes insertos HELICOIL®, hemos simplificado las tareas de mantenimiento y minimizado el riesgo de averías.

 

Mayor seguridad en la planificación

Nuestros filetes insertos HELICOIL® disminuyen de forma eficaz el riesgo de que se produzcan retrasos y averías.

Un pequeño detalle que tiene un gran efecto. Los filetes insertos HELICOIL® de alta resistencia - especialmente a las altas temperaturas - garantizan que las bombas de KSB puedan desmontarse de forma sencilla incluso en las condiciones más extremas, facilitando así la inspección de las áreas de las centrales eléctricas que pueden afectar directamente a la seguridad.

Situación inicial

 

Dificultades en las labores de inspección

Las bombas de KSB se utilizan en muchos sectores específicos para transportar y aislar líquidos, en ocasiones, agresivos, explosivos o tóxicos, sin correr ningún riesgo. Los propietarios de las centrales eléctricas apuestan sobre todo por la amplia gama de bombas de alto rendimiento de KSB, pues pueden utilizarse para la recirculación de las calderas o para transportar agua de alimentación de las calderas, condensados, agua de refrigeración o refrigerantes.
Los requisitos que se les imponen a las bombas en las centrales eléctricas son muy altos: se exige una fiabilidad absoluta. Además, las operaciones de inspección deben resultar sencillas durante toda la vida útil de las piezas. Del mismo modo, el desmontaje de los grandes tornillos de bloqueo principales que se necesita para tales tareas debe poder realizarse de forma sencilla y tener accesibilidad en cualquier momento.
Nuestra labor consistía en reducir a un mínimo el riesgo de que la unión atornillada resultara difícil de deshacer debido a las condiciones de servicio. Se trata de evitar péridas de tiempo imprevistas durante la inspección que, en el peor de los casos, pueden incluso ocasionar un retraso en la puesta en marcha de la central eléctrica.

Perfil del cliente

Sector industrial
Bombas y accesorios

Sede central
Frankenthal, Alemania

Fundación
1871

Solución

 

Filetes insertos HELICOIL®

No hay tiempo que perder. Con el objetivo de facilitar el futuro desmontaje de las bombas para efectuar labores de mantenimiento, sin que se produzcan errores, decidimos recomendar a KSB el uso de la tecnología comprobada de roscas HELICOIL®. El filete inserto HELICOIL® de tamaño M 125 × 4 × 166 se coloca en la carcasa de la bomba mediante el uso de un aparato de colocación de diseño especial para reforzar la rosca, lo que, en consecuencia, evita que esta se agarrote. A continuación, la bomba puede desmontarse de forma sencilla y volverse a montar. Cada una de las carcasas de bomba, que pesa aproximadamente 30 toneladas, lleva 16 roscas con filetes insertos HELICOIL®.

Resultado

 

Trabajos de mantenimiento más eficaces

El uso de la tecnología HELICOIL® garantiza una distribución homogénea de la fuerza dentro de la rosca y simplifica el mantenimiento de las roscas, lo que evita los costes que surgen por los retrasos que puede ocasionar esta labor; sin duda, una mejora técnica que se amortiza por sí misma.

Ventajas para el cliente

  • Eleva el valor añadido
  • Mayor calidad
  • Valores de fricción constantes
    en la rosca

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
KSB y HELICOIL®: una combinación cargada de energía.
inglés 0317/15.02 344 kB / PDF
inglés 0317/15.02 344 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetes insertos para obtener roscas de alta resistencia
español 0100/16.14 5426 kB / PDF
español 0100/16.14 5426 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetes insertos en dimensiones no métricas para metales
inglés 0101/15.02 3494 kB / PDF
inglés 0101/15.02 3494 kb / PDF
Socio de la industria energética – Nos une la experiencia.
inglés 0965/11.02 2824 kB / PDF
inglés 0965/11.02 2824 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.