Precisamente cuando las demandas son tan variables, es imprescindible disponer de un sistema de aprovisionamiento de alta eficiencia. Hemos encontrado una solución innovadora que se adapta a la perfección a la filosofía dinámica de la empresa KTM.
Precisamente cuando las demandas son tan variables, es imprescindible disponer de un sistema de aprovisionamiento de alta eficiencia. Hemos encontrado una solución innovadora que se adapta a la perfección a la filosofía dinámica de la empresa KTM.
Página web
www.ktm.com
Lo más importante es ofrecer el mejor rendimiento. Los más de 200 campeonatos mundiales conseguidos por conductores de motocicletas KTM no son producto de la casualidad. Las carreras deportivas ofrecen el entorno ideal para poner a prueba y perfeccionar los desarrollos más recientes en cuanto a materiales y tecnologías en las condiciones más extremas. Los conclusiones que se pueden extraer de los resultados que obtiene KTM en las carreras de motos se traspasan a la producción en serie. Cada motocicleta se entiende como una composición de piezas de primera clase, comprobadas en todos los aspectos. Todos los detalles importan. Y esta premisa se aplica también para la gestión de las piezas C. La empresa KTM es rápida, dinámica y está “ready to race”. ¿Qué podría encajar aquí mejor que nuestro sistema ECOSIT® RFID Bin?
Sector industrial
Fabricantes de motocicletas
Sede central
Mattighofen, Austria
Fundación
1992
En cuanto el tiempo acompaña en primavera, comienza la temporada de las carreras de motos. De cero a cien. Con el fin de poder reaccionar mejor a las oscilaciones estacionales, KTM ha optado por el uso de nuestro sistema ECOSIT® RFID Bin. Así, se facilita considerablemente la adaptación a los cambios constantes en las series de construcción de los diferentes tipos de motocicleta. KTM se beneficia de una gestión rápida y sencilla de pedidos, así como de los cortos tiempos de respuesta que presenta el sistema a este respecto. El sistema ECOSIT® RFID Bin permite almacenar todos los datos importantes en las etiquetas RFID que se incorporan en las etiquetas de los contenedores para garantizar una entrega puntual. Así, cuando uno de los contenedores se vacía, se coloca en un contenedor colector situado junto a la estantería. A continuación, los datos se leen automáticamente a partir de las etiquetas RFID y se transfieren al sistema ERP de Böllhoff. Este proceso dura tan solo unos segundos. Las operaciones de cambio de los contenedores, incluidas las nuevas etiquetas RFID, la instalación de la antena RFID y la propia puesta en marcha, se llevaron a cabo en tan solo un día en estrecha colaboración con KTM. Además, se pudieron mantener los sistemas de etiquetas utilizados hasta la fecha.
Rápido y fácil de manejar y perfectamente adaptado a las oscilaciones de las demandas, el sistema ECOSIT® RFID consiguió convencer a KTM. Tanto, que medio año más tarde la fábrica de motores se equipó con la innovadora tecnología RFID. La ventaja consiste en que ya no es necesario realizar los pedidos de forma manual, por lo que el proceso de entrega se realiza de forma más rápida y flexible que hasta la fecha. Incluso los contenedores vacíos que no se han leído hasta el día anterior a la entrega pueden cambiarse sin problemas al día siguiente. Incluso en los casos de fuertes oscilaciones estacionales, la posibilidad de que se produzca una falta de disponibilidad de piezas C queda prácticamente descartada.
Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.
¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.
Título | Idioma | Versión | Archivo | Descargar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® Sistemas rentables de aprovisionamiento y suministro para elementos de fijación
|
inglés | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.