Noticias – 14.04.2021

RIVKLE® Seal Ring

Pernos y tuercas remachables con solución integrada y segura de estanqueidad

 

Gama de tuercas remachables con junta de estanqueidad RIVKLE® Seal Ring

Nuestra nueva gama de pernos y tuercas remachables estancas RIVKLE® Seal Ring protege sus uniones de agresiones externas y asegura la estanqueidad a cualquier fluido.

Además, mantiene todas las propiedades e idéntico rendimiento que las uniones de metal RIVKLE®.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

La innovación

 

La innovación

La tecnología RIVKLE® Seal Ring consiste en una solución de fijación que contiene una junta de estanqueidad de colocación fácil y segura, incluso cuando la colocación es automática con alimentación por soplado. La fijación resultante es robusta, estanca a cualquier tipo de líquido, y cumple así con la norma ISO 20653 y las exigencias de calidad del sector del automóvil.
​​​​​​​

Rendimiento

  • Resistente al desgaste y a los fluidos
  • Junta protegida de contacto con el exterior
  • No hay riesgo de pérdida de tensión durante el montaje

Conjuntos fiables

  • Se mantienen las características mecánicas de las uniones
  • La junta mantiene su posición, incluso cuando la colocación se realiza de manera automática por soplado
  • Apto para colocación automatizada repetida y fiable

Sencillez

  • Solución para estanqueidad integrada directamente en las pernos y tuercas remachables
  • Junta cautiva
  • Colocación fácil y rápida en modo automático o manual​​​​​​​
    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Calidad para el sector del automóvil

  • Garantía de calidad: estanqueidad probada (ATEQ), grado IPX7 según la norma ISO 20653
  • Tratamiento superficial testado: 720 h de resistencia al óxido rojo
  • Selección 100% para asegurar los niveles ppm adecuados

Tecnología 3 en 1

 

Función de sellado

La junta queda pegada de manera segura al cuerpo de la tuerca remachable RIVKLE® en cualquier circunstancia, incluso cuando la alimentación es por soplado. También soporta unas variaciones térmicas de entre ‑35°C y +220°C, dependiendo del material de la junta.​​​​​​​
​​​​​​​

Función de rosca

Crea una rosca resistente interna o externa (macho) para piezas de espesores finos.​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

Función de remache

Permite unir dos o más capas de materiales diferentes.

RIVKLE® Seal Ring

Pernos y tuercas remachables con solución integrada y segura de estanqueidad

01:40

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVKLE® Seal Ring
Pernos y tuercas remachables con solución integrada y segura de estanqueidad
inglés 04/2021 2736 kB / PDF
inglés 04/2021 2736 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.