Noticias – 19.10.2020

Böllhoff con la industria de las energías renovables

El sector de las energías renovables continúa creciendo, y este crecimiento, tan imparable como necesario, requiere soluciones de fijación integrales, eficaces y que se puedan implementar de manera sencilla y rápida.

 

360º de tecnologías de fijación – su experto para la Industria de las Energías Renovables

Böllhoff, experto colaborador para el sector de las energías renovables, ofrece soluciones de fijación competitivas para un futuro más limpio.

Las energías renovables son el futuro, pero ya forman parte de nuestro presente. Estamos en una fase importante de desarrollo de fuentes de energía limpias, inagotables, y estas son cada vez más competitivas. Su crecimiento es imparable. Böllhoff ofrece todos los servicios de la mano de un solo proveedor: además de piezas estándar y elementos de fijación desarrollados a medida, suministramos sistemas de fijación completos, siempre con la garantía de calidad y fiabilidad de Böllhoff, y el asesoramiento de sus expertos técnicos. Conocemos bien los desafíos actuales del sector de las renovables y aportamos ventajas reales para todo tipo de aplicaciones dentro de este mercado: fijaciones para paneles solares, los soportes, las Nacelles y para muchas otras, puede utilizar nuestras tecnologías de fijación.

Renovables
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Böllhoff le ofrece una amplia oferta de productos y servicios idónea para el sector de las energías renovables

Estamos al lado del sector de las renovables desarrollando conjuntamente proyectos y aportando soluciones de fijación fiables para sus aplicaciones.

Una amplia gama de elementos de fijación y equipos de colocación además de la experiencia y conocimientos de nuestros expertos en producto y servicio técnico.

Tuercas remachables RIVKLE®

  • Rosca resistente en piezas de espesor reducido
  • Colocación en ciego en cualquier fase de la producción
  • La pieza no sufre agresión térmica
  • Disponibles en inox.

Más información

Remaches de collar HUCK® BobTail®

  • Colocación en menos de 2 segundos
  • 5 veces más resistencia a la fatiga que el tornillo-tuerca y una resistencia extraordinaria a las vibraciones
  • Verificación visual de la colocación correcta y no requiere mantenimiento
  • Disponible el modelo HUCK® BobTail® de auto conexión a tierra: Bobtail® especial con deriva a masa, sin rotura de vástago

Más información

Remaches ciegos estructurales HUCK®

  • Utilizados para reemplazar a la soldadura
  • Resistentes a las vibraciones
  • Tipo HUCK® Magna-Lok®: amplio rango de espesor y rellenado completo del alojamiento
  • Con cierre mecánico único y resistencia a la humedad
  • Verificación de la correcta colocación con una simple inspección visual
  • Tipo HUCK® BOM®: para una gran resistencia

Más información

Remache autoperforante RIVSET®

  • Para uniones mecánicas y de gran resistencia en materiales similares o diferentes, y de varias capas
  • Sin necesidad de taladro previo, sin emisiones, ni ruidos

Más información

Arandelas de seguridad RIPP LOCK®

  • Bloqueo antirrotación
  • Gran capacidad de carga
  • Posibilidad de varias reutilizaciones
  • Resistencia a la temperatura y a la corrosión

Más información

Remaches ciegos RIVQUICK®

  • Unión de piezas de espesor reducido
  • No se genera calor (no hay deformaciones)
  • Para piezas con tratamiento superficial
  • Disponibles en un amplio surtido de tipos y materiales

Más información

Filetes insertos HELICOIL®

  • Refuerzo y reparación de roscas
  • Gran resistencia a las tensiones, a la temperatura y a la corrosión
  • Disponibles en un amplio surtido de tipos y materiales

Más información

Uniones con adhesivos de elementos de fijación ONSERT®

  • No es necesario taladro
  • Tiempos de curado cortos: > 4 seg.
  • Uniones estancas y estéticas en una amplia variedad de materiales, incluso con tratamientos superficiales

Más información

Uniones mediante clinchado RIVCLINCH®

  • Uniones resistentes sin elemento de fijación adicional
  • No daña las superficies (especial para piezas tratadas)
  • No emite humos ni chispas
  • No requiere tratamientos previos ni posteriores

Más información

Las soluciones de fijación de Böllhoff son soluciones integrales

Además de todos los elementos de fijación contamos con una amplia gama de aparatos y equipos de colocación que permiten la fijación rápida y sencilla de los componentes.
Equipos de colocación HUCK®

Equipo eléctrico a batería HUCK®

  • Fuerza hasta 20 kN (ajustable)
  • Muy versátil; de recorrido largo
  • Coloca remaches HUCK® y LockBolts (hasta 1/4" / 6.4mm)
  • Peso: 2,5 kg con batería 5 Ah

Más información

Más
Equipos de colocación RIVKLE®

Equipo RIVKLE® B2007

  • Fiabilidad y robustez
  • Autonomía de la batería: 600 ciclos / M 6 - 13 kN; 500 ciclos / M 8 - 15 kN
  • Carcasa protegida contra golpes
  • Información del nivel de la batería
  • Facilidad en cambio de útiles

Más información

Más
Equipos de clinchado RIVCLINCH®

RIVCLINCH® 0404IP

  • Máquina portátil.
  • Funciona con aire a 6B de presión
  • Permite unir chapas de hasta 3,0 mm en total
  • Tiempo de ciclo de 0,8 seg
  • Peso total:4 kg

Más información

Más
 

​​​​​​​¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al 916619188 o ponerse en contacto con nosotros por mail: info_es@bollhoff.com.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
HUCK®
Remaches estructurales, remaches de collar y remachadoras
español 03/16 10571 kB / PDF
español 03/16 10571 kb / PDF
Tecnologías de fijación 360º para la Industria de las Energías Renovables
español 08/2020 3131 kB / PDF
español 08/2020 3131 kb / PDF
RIVKLE®
Tuercas y pernos remachables
español 02/2022 2769 kB / PDF
español 02/2022 2769 kb / PDF
RIVSET®
Remache autoperforador para diseños modernos multimateriales
español 10/2018 2153 kB / PDF
español 10/2018 2153 kb / PDF
Elementos de fijación autoblocantes RIPP LOCK®
inglés 09/2021 1051 kB / PDF
inglés 09/2021 1051 kb / PDF
RIVQUICK®
Remaches ciegos y remachadoras
alemán,
español,
francés,
inglés,
italiano
07/2019 1947 kB / PDF
alemán,
español,
francés,
inglés,
italiano
07/2019 1947 kb / PDF
Catálogo HELICOIL® Plus
Filetes insertos para obtener roscas de alta resistencia
español 0100/16.14 5426 kB / PDF
español 0100/16.14 5426 kb / PDF
Unión con adhesivos ONSERT®
Fijación rápida y segura de elementos de fijación con adhesivos de curado por luz
inglés 0250/16.02 481 kB / PDF
inglés 0250/16.02 481 kb / PDF
RIVCLINCH®
Fijaciones de chapas y perfiles sin aportación de material
español 11/2020 5449 kB / PDF
español 11/2020 5449 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.