Noticias – 09.02.2018

IMTEC® HR

Alta resistencia mecánica. Con IMTEC® HR, la tecnología de inserción en el moldeo para piezas de composite semiestructurales y estructurales.


 

Un anclaje mecánico resistente en materiales compuestos

El montaje de piezas semiestructurales y estructurales fabricadas con materiales compuestos (composites) supone un auténtico desafío para los fabricantes de automóviles debido a la necesidad de garantizar el nivel de resistencia necesario de la pieza final.

Los nuevos elementos de fijación IMTEC®  HR, fabricados por estampación en frío, son una innovadora tecnología para la inserción en el moldeo destinada a aplicaciones semiestructurales y estructurales. La denominación IMTEC® HR proviene de las palabras "In-Moulding TEChnology" (tecnología de inserción en el moldeo) y "High mechanical Resistance" (alta resistencia mecánica). Son compatibles con la mayoría de las fibras y matrices que se utilizan en los composites, así como con los materiales termoestables (o termoendurecibles) y termoplásticos.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Ventajas

  • Alta resistencia mecánica
  • Integración de funciones en una sola pieza
  • Capacidad de absorción de energía del conjunto en pruebas de colisión
  • Procesos optimizados de inserción en el moldeo
  • Sin necesidad de refuerzo local en la pieza

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
IMTEC® HR
Elementos de fijación de alta resistencia para composites
español 02/2018 1253 kB / PDF
español 02/2018 1253 kb / PDF
Insertos roscados IMTEC®
Insertos roscados para inserción en el moldeo
inglés 04/19 615 kB / PDF
inglés 04/19 615 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.