Innovaciones

Adhesión de elementos de fijación

La tecnología ONSERT® permite la unión rápida de elementos de fijación mediante adhesivos de curado con luz sin disminuir las prestaciones.

 

Adhesión en segundos

ONSERT® – Unión rápida de elementos de fijación mediante adhesivos de curado con luz sin disminuir las prestaciones

La ciencia y la ingeniería de los materiales se encuentran entre los principales impulsores de la innovación en prácticamente todas las áreas de la vida y la tecnología. Los materiales ligeros modernos, por ejemplo, ayudan a reducir el consumo de combustible y, por lo tanto, las emisiones de gases de escape. Por este motivo, las innovaciones en el terreno de los materiales con frecuencia impulsan el desarrollo de los productos, algo que también sucede en el sector de la tecnología de fijación.

Analicemos en detalle la solución.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Solución

 

Unión segura mediante adhesivos

Ahora vamos a concentrarnos en una innovadora tecnología de fijación: la unión mediante adhesivos que no afecta a las superficies ni a los materiales. La nueva tecnología se denomina ONSERT® y ha sido desarrollada de manera conjunta por Böllhoff y DELO. Por un lado destaca Böllhoff como especialista en sistemas y elementos de fijación mecánica, y por el otro DELO, experto en adhesivos. Los elementos de fijación fabricados en plástico transparente o translúcido, con o sin refuerzo de rosca, se pueden unir mediante adhesivos de curado con luz. Principalmente se emplean los adhesivos DELO-PHOTOBOND y DELO-DUALBOND. Se trata de acrilatos de curado con luz de uno y dos componentes.

El adhesivo se aplica en la base y luego el elemento de fijación se une a la superficie de la pieza. El espesor de la capa de adhesivo se controla por medio de espaciadores y, por norma general, es de entre 0,1 y 0,2 mm. Lo impresionante de este método es su velocidad. El curado se realiza mediante una lámpara LED en unos 4 segundos. El proceso incluso puede automatizarse por completo, y las uniones se pueden cargar de inmediato.

Situación inicial

 

El creciente boom de la construcción ligera

El ahorro de recursos, la eficiencia energética y de los materiales, así como la reducción de las emisiones de CO2 están directamente relacionados con la construcción ligera. El sector del automóvil, la industria aeroespacial y la ingeniería mecánica general ahora se decantan por materiales ligeros como el aluminio, los plásticos, los aceros de alta resistencia y las aleaciones de magnesio. Los avances en esta dirección han producido una cantidad significativa de nuevas estructuras compuestas, por ejemplo, construcciones híbridas y diseños que combinan diversos materiales.
Todo un reto para la tecnología de fijación. En la industria del automóvil, por ejemplo, ya no se emplean exclusivamente las técnicas de fijación tradicionales, como la soldadura por puntos de resistencia y la soldadura por arco. Ahora también está muy extendido el uso de la soldadura láser para las uniones estructurales. Las construcciones híbridas flexibles y las nuevas estructuras para vehículos realizadas con módulos prefabricados requieren tecnologías de fijación diferentes. Las uniones mecánicas y mediante adhesivos están cobrando cada vez mayor importancia.

Resultado

 

Unión con adhesivos que no produce daños en la superficie ni en los materiales

Esta tecnología de fijación, que no afecta a las superficies ni a los materiales, se puede utilizar para unir materiales compuestos con otros componentes. Ofrece gran flexibilidad en cuanto a la elección de materiales y una buena resistencia a las fuerzas dinámicas. La unión con adhesivos es un proceso sencillo que se puede automatizar de manera eficiente y que permite lograr unos tiempos de ciclo elevados. En líneas generales, supone significativos beneficios para el usuario porque es un sistema de procesamiento económico que puede integrarse en los procesos industriales de muchas formas diferentes. Este aspecto en concreto es el factor que más se tiene en cuenta a la hora de desarrollar este innovador método de fijación.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Sistema de unión con adhesivos ONSERT®
Fijación rápida y segura de elementos de fijación utilizando adhesivos de curado por luz
inglés 0250/16.02 481 kB / PDF
inglés 0250/16.02 481 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.