Gamas complementarias

Anillos de elevación

Elevación y transporte seguros con anillos de elevación para las cargas más pesadas.

 

Mayor seguridad durante las operaciones de elevación

Nuestros anillos de elevación cumplen con las demandas de seguridad más exigentes durante las operaciones de elevación y transporte de cargas.

Gran resistencia, gran fiabilidad. Cuando se trata de seguridad y de las cargas máximas permitidas, nuestros anillos de elevación ofrecen claras ventajas respecto a los anillos de elevación convencionales. Además, pueden alinearse de forma fácil y rápida incluso después de su colocación, para una aplicación óptima de la carga.

Parábola de Böllhoff

Procedimiento/Principio

Para la conexión segura de los elementos de elevación con la cargas a levantar. Gracias a métodos de fabricacióna y a materiales cuidadosamente seleccionados,nuestros anillos de elevación soportan una carga más elevada que los tornillos con ojo convencionales.

Aplicaciones

En la industria actual, ya es imposible prescindir de los anillos de elevación, puesto que, como proporcionan una seguridad adicional, se utilizan todos los días y resultan ideales tanto para el transporte de máquinas y productos como para anclar mercancías durante el recorrido. No obstante, debido a la gran diversidad existente, también encontramos anillos de elevación como elementos de apoyo para evitar el movimiento y como seguro de retención en bancos de ensayo.

Ventajas
  • Seguridad cuatriplicada en todas las direcciones de carga
  • Conformes con la CE y la norma DGUV
  • Orientación óptima de la transmisión de las fuerzas
  • Adecuadas para cargas altas a muy altas
  • Control Magnaflux completo de las fisuras

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Certificados

Diseñados, controlados y certificados según GS-OA 15-04. Y aprobado por la DGUV (Seguro Social Alemán de Accidentes) con la calificación H.

Giratorios y oscilantes

Todos nuestros productos pueden adaptarse fácilmente para lograr una aplicación óptima de la fuerza.

Protección eficaz

Verdadera protección integral. Seguridad cuádruple en todas las direcciones de soporte.

Vida útil especialmente larga

Seguros permanentes. Diseñados para la aplicación de 20.000 cambios de carga.

Máximos estándares de calidad

Calidad 100 %. Cada anillo de elevación individual ha superado la prueba de desgarro con Magnaflux.

Marcado CE

Apropiados para la elevación segura según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas.

Fabricaciones especiales a petición

Estaremos encantados de asesorarle sobre su caso de aplicación, así como de elaborar con usted soluciones especiales hechas a su medida.

Descripción detallada

 

La seguridad en el centro de atención

Al elevar y sujetar cargas pesadas, se aplican fuerzas muy intensas sobre los anillos de elevación. Así pues, con el fin de evitar daños materiales y personales, es preciso disponer de un nivel máximo de seguridad. Con nuestros anillos de elevación altamente robustos, garantizamos una seguridad cuádruple de la carga en todas las direcciones de soporte. Y, por supuesto, con el marcado CE. Nuestros productos son adecuados para la elevación segura de cargas a efectos de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas, cumplen los requisitos de las normativas de la DGUV (Federación alemana de instituciones para el seguro obligatorio y la prevención de accidentes de trabajo) y llevan el marcado H de las mutuas profesionales correspondientes. Nuestros altos estándares de calidad se reflejan también en la inspección final. Todos y cada uno de nuestros anillos de elevación se inspeccionan minuciosamente para ver si presentan grietas o fisuras y solo se autoriza su salida de fábrica si superan todos los ensayos.

Los anillos de elevación de alta resistencia son adecuados para la elevación segura de cargas a efectos de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas, cumplen los requisitos de las normativas de la DGUV (Federación alemana de instituciones para el seguro obligatorio y la prevención de accidentes de trabajo) y llevan el marcado H de las mutuas profesionales correspondientes.

Marcado de comprobación

 

Diferencia respecto a las soluciones convencionales

Todos y cada de nuestros productos están apoyados sobre un cojinete giratorio, lo que permite alinear cómodamente los anillos de elevación y hace que los trabajos de elevación de cargas pesadas resulten notablemente más seguros y fáciles. Gracias a materiales cuidadosamente seleccionados y a métodos de fabricación concretos, los anillos de elevación de alta resistencia soportan una carga considerablemente más elevada que los tornillos con ojo convencionales según DIN 580.

Tipos de producto

Muchas variantes, un solo objetivo: diseñar el sistema de elevación de forma óptima para adaptarlo a sus cargas específicas.

Conozca más acerca de los tipos de productos y encuentre la variante adecuada para su caso de aplicación.

Tornillo con ojo giratorio

A pesar de su tamaño compacto, el tornillo con ojo giratorio permite soportar cargas muy pesadas, que pueden acoplarse en cualquier punto del anillo de carga.

Más

Tuerca anular giratoria

La rosca interior está apoyada sobre un cojinete giratorio para que el anillo de elevación pueda colocarse en una posición óptima respecto al instrumento de alojamiento de la carga.

Más

Gato de elevación

El gato de elevación está dispuesto en una posición flexible y apoyado sobre un cojinete giratorio. El propio anillo puede oscilarse en un ángulo de 180°, mientras que el cabezal puede girarse 360°.

Más

Caballete de carga

Los caballetes de carga resultan especialmente idóneos para alojar fuerzas en un ángulo comprendido entre 0° y 90°.

Más

Abrazadera de anclaje

La abrazadera de anclaje se fija al componente mediante dos tornillos.

Más

Tornillo con ojo giratorio PSA

El tornillo con ojo PSA 900 es un anillo de elevación seguro para arneses de seguridad.

Más