Gamas complementarias

NORMACLAMP® TORRO®

Obtenga uniones seguras y estancas con las abrazaderas para tubos flexibles NORMACLAMP® para cargas mecánicas altas.


 

Estanqueidad asegurada

Las abrazaderas para tubos flexibles con roscado helicoidal de NORMA son el punto de referencia para el diseño de las abrazaderas modernas.

No hay comparación. Las NORMACLAMP® TORRO® se destacan por una resistencia a la tracción frontal más alta que la de productos similares de la competencia. Los altos pares de rotura garantizan un montaje seguro.

Procedimiento/Principio

Gracias a las modificaciones en el diseño, se ha logrado una distribución aún más homogénea de la fuerza de apriete. La abrazadera encaja a la perfección en el tubo flexible y garantiza una estanqueidad  optimizada.

Aplicaciones

Uso versátil. Las abrazaderas NORMACLAMP® para tubos flexibles resultan especialmente idóneas para unir conexiones de tubos flexibles de todo tipo. Así, ofrecen una gran seguridad con diferentes tipos de  formas y en combinaciones de material muy variadas, siempre conformes con las normas vigentes. Independientemente de si se trata de conductos de combustible o de ventilación con presión o sin presión, de conexiones de agua de refrigeración o de tubos de aceite, la unión se mantiene siempre. El diseño especial de estas abrazaderas resulta especialmente venatjoso en las aplicaciones con altas cargas mecánicas.

Ventajas
  • Distribución homogénea de la fuerza y alto nivel de seguridad en el montaje
  • Fácil montaje gracias a la banda guía de seguridad
  • Estampado en un lado para evitar una mala colocación
  • El cabezal de la abrazadera no se puede salir durante la operación de apriete
  • Presión uniforme para una mejor estanqueidad
  • Protección óptima de la manguera

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Diseño estructural asimétrico mejorado

Distribución uniforme de fuerzas para una unión segura.

Soporte del tornillo

Fácil de colocar. El soporte del tornillo permite guiar la banda de forma segura.

Estampación del material y de la zona de apriete

Fácil de usar. El estampado en un lado evita confusiones.

Extensión asimétrica

Se evita de forma eficaz que el cabezal de la abrazadera se voltee durante la operación de apriete.

Soporte corto de la carcasa

Presión uniforme para una mejor estanqueidad.

Lado interno de la banda liso o estampado

Dos tipos diferentes para preservar los tubos flexibles.

Descripción detallada

 

Abrazaderas multigrip NORMACLAMP® TORRO® para tubos flexibles

Su estructura asimétrica y la estanqueidad que ofrece convierten a la NORMACLAMP® TORRO® en un elemento inconfundible. El diseño especial de la carcasa permite obtener unas altas fuerzas de sujeción, pero manteniendo una distribución homogénea de las mismas, para un par de apriete excepcional. La abrazadera encaja a la perfección en el tubo flexible y garantiza una estanqueidad optimizada.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.