Zusatzsortimente / Dichtungstechnik

SEALING PLUG

Effizientes und dauerhaftes Verschließen von Bohrungen.

Hohe Performance bei geringen Kosten

Prozesssicher und reproduzierbar mit SEALING PLUG Dichtstopfen.

In vielen Anwendungen strömen hydraulische oder gasförmige Medien durch Kanäle und Bohrungen. Fertigungsbedingt werden diese von der Außenseite gebohrt und müssen anschließend wieder verschlossen werden. Hier kommen die SEALING PLUG Varianten zum Einsatz, da sie Betriebsdrücken von bis zu 500 bar standhalten können.

Verfahren / Prinzip

Der SEALING PLUG ist ein aus zwei Komponenten bestehendes Ganzmetallteile, welches nach dem Druck- oder Zug-Spreizprinzip funktionieret. Er wird zum dauerhaften Verschließen und Abdichten von Bohrungen in pneumatischen und hydraulischen Komponenten und Systemen verwendet.

Anwendungsbereiche

Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo Durchflüsse gesteuert und geregelt werden müssen. Typische Anwendungen sind z.B. Motoren, Getriebe- und Antriebsstränge, Fahrwerks- und Bremssysteme, Lenk- und Einspritzkomponente, sowie verschiedene Hydraulikanwendungen.

Produktvorteile
  • Dauerhaftes Verschließen und Abdichten von Bohrungen
  • Bis 500 bar Betriebsdruck
  • Einfache Installation
  • Kein Gewindeschneiden notwendig
  • Einsatz von zusätzlichen Dichtmitteln nicht notwendig
  • Prozesssicher und reproduzierbar

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Prozesssichere Montage

Fest eingestellte Parameter ermöglichen eine einfache, kontrollierte und reproduzierbare Installation, die selbst unter hohen Drücken zuverlässig und bewährt funktioniert.

Prozesskostenersparnis

Einfache Installation im vorhandenen Bohrloch. Das Schneiden eines Gewindes und der Einsatz von zusätzlichen Dichtmitteln entfallen.

Groß- und Kleinserien

Für alle Einsatzbereiche die richtige Lösung. Von Handsetzwerkzeugen, über pneumatische Setzwerkzeuge bis hin zu voll automatisierten Anlagen.

Innovative Produkte

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte ist der PULLPLUG™ entstanden. Dieser bietet viele Vorteile gegenüber den bisher bekannten SEALING PLUG Varianten.

Detailbeschreibung

 

Einfach dicht!

Die SEALING PLUG Varianten mit Kugel funktionieren nach dem Druck-Spreizprinzip. Dabei wird die Kugel in die Hülse gedrückt und bringt diese zum Expandieren. Die SEALING PLUG Varianten mit Nietdorn und die PULLPLUGS™ funktionieren nach dem Zug-Spreizprinzip. Der Nietdorn bzw. der Pin wird in die Hülse gezogen und bringt diese zum Expandieren. Alle SEALING PLUG Varianten weisen ein Rippenprofil auf der Außenseite der Hülse auf, die den SEALING PLUG beim Expandieren im Einbauwerkstoff verankert.

Durch die einfache Installation im vorhandenen Bohrloch ist diese Methode besonders effizient, da das Schneiden eines Gewindes entfällt. Des Weiteren ist die Verwendung von zusätzlichen Dichtmitteln überflüssig.

Die SEALING PLUG Varianten kommen überall da zum Einsatz, wo Durchflüsse geregelt und gesteuert werden müssen, da sie Betriebsdrücken von bis zu 500 bar stand halten können.

Nachfolgendend finden Sie eine Übersicht unseres Standardsortiments, weitere Produkte und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Auch Materialkombinationen aus Aluminium oder V4A Edelstählen sind verfügbar.

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

Erfahren Sie mehr zu den Produkttypen und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.

SEALING PLUG mit Kugel
– Serie 11

Verfügbar in den Durchmessern von 3 mm bis 22 mm.

Mehr

SEALING PLUG mit Kugel
– Serie 31

Verfügbar in den Durchmessern von 3 mm bis 22 mm.

Mehr

SEALING PLUG mit Kugel
– Serie 33

Verfügbar in den Durchmessern von 3 mm bis 22 mm.

Mehr

SEALING PLUG mit Nietdorn
– Serie RS/RSL

Verfügbar in den Durchmessern von 4 mm bis 10 mm.

Mehr

PULLPLUG™
– Serie RST

Verfügbar in den Durchmessern von 6 mm bis 22 mm.

Mehr

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
SEALING PLUG
Effizientes Verschließen von Bohrungen
Deutsch 8050/17.01 253 kB / PDF
Deutsch 8050/17.01 253 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen .