Verschrauben

UNIQUICK®

Handgeführte Schraubsysteme der UNIQUICK® Baureihe stellen eine hohe Präzision und Prozesssicherheit in der Montage sicher.

Handgeführte Schraubsysteme

Die handgeführten UNIQUICK® Schraubsysteme mit automatischer Schraubenzuführung bieten die ideale Ergänzung für Montagearbeitsplätze.
Mit diesen Systemen lassen sich die Schraubaufgaben sehr gut stufenweise automatisieren.

Damit können Montagearbeitsplätze unter dem Gesichtspunkt der Ergonomie und Wirtschaftlichkeit passend gestaltet werden. Ausgehend von einem manuellen Arbeitsplatz kann sich, allein durch den Einsatz eines handgeführten Schraubsystems mit automatischer Schraubenzuführung, eine Kostenersparnis von bis zu 50 % ergeben.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

Ein handgeführtes Schraubsystem mit automatischer Schraubenzuführung ist die ideale Lösung, wenn verschiedene Produkte und Produktvarianten in begrenzter Stückzahl montiert werden.

Anwendungsbereiche

Das handgeführte Schraubsystem mit automatischer Schraubenzuführung eignet sich besonders für den Einsatz
in der Möbel‑ und Holzindustrie,
der Kunststoffindustrie und für die Fenster‑ und Türenmontage. UNIQUICK® Schraubsysteme
finden zudem Anwendung in der blechverarbeitenden Industrie,
der Elektroindustrie sowie der Automobilindustrie.

Produktvorteile
  • Prozesssicherheit und
    Flexibilität in der Anwendung
  • Taktfolge kann vom Bediener beeinflusst werden
  • Schraube wird sicher im
    Mundstück geführt
  • Pneumatischer oder
    elektrischer Antrieb
  • Stab‑ oder Pistolenausführung

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Wahlweise Drehmoment‑ oder Tiefenabschaltung

Prozesssicherheit und Flexibilität in der Anwendung.

Sichere Führung der Schraube im Mundstück

Schraube kann nicht ausbrechen.

Datenschnittstelle über den vorhandenen SUB‑D Stecker

Einfache Anbindung an ein bestehendes System.

Kein Aufsetzen des Mundstücks auf dem Bauteil

Die Bauteiloberfläche wird weder zerkratzt noch beschädigt.

Detailbeschreibung

 

UNIQUICK® Handgeführte Schraubsysteme

Ein handgeführtes Schraubsystem mit automatischer Schraubenzuführung ist die ideale Lösung, wenn verschiedene Produkte und Produktvarianten in begrenzter Stückzahl montiert werden. Mit den UNIQUICK® Handschraubeinheiten wird der Ergonomie und der Flexibilität des automatisierten Arbeitsplatzes Rechnung getragen.

UNIQUICK® Basic

 

Zuverlässig und robust

Der Teleskopschrauber UNIQUICK® Basic ist für den Industrieeinsatz entwickelt worden und zeichnet sich durch seine kompakte und robuste Bauweise aus. Das handgeführte Werkzeug im ergonomischen Design ist in zwei Bauformen verfügbar. Je nach Lage der Schraubstelle und der Arbeitsplatzgestaltung eignet sich entweder die Stabform oder der Pistolengriff. Der Pistolengriff ist besonders vorteilhaft, wenn eine hohe Andrückkraft erforderlich ist, beispielsweise bei der Verarbeitung von Holzschrauben, Bohrschrauben und selbstformenden Schrauben. Die integrierte Wegüberwachung verhindert, dass sich zwei Schrauben gleichzeitig im Mundstück befinden, wodurch die Verfügbarkeit deutlich erhöht wird.
 

UNIQUICK® Basic pneumatisch

Die robuste und preiswertere erhältliche Variante einer zuverlässigen Technologie.
 

UNIQUICK® Basic elektrisch

Geräuscharme und sehr präzise Variante.
Der kompakte Elektroantrieb ermöglicht Drehmoment‑ und Drehwinkelüberwachung sowie die Überwachung des gesamten Schraubprozesses.

UNIQUICK® Basic Teleskopschrauber – Pneumatische Ausführung

UNIQUICK® Basic

Pneumatische Ausführung

UNIQUICK® Advance

 

Flexibilität in der Anwendung

Der patentierte handgeführte Schrauber UNIQUICK® Advance unterscheidet sich vom UNIQUICK® Basic durch die fest vorstehende Schraube. Diese ermöglicht ein einfaches Finden der Schraubstelle und bei Bedarf auch Fügen der Bauteile. Insbesondere, wenn das Mundstück beim Schraubprozess Bauteile nicht berühren darf oder wenn tiefer liegende Einbaustellen (z. B. Senkungen oder Absätze) verschraubt werden sollen, ist der UNIQUICK® Advance das richtige Schraubgerät. Neben dem pneumatischen Antrieb ist ebenso ein Elektroantrieb erhältlich. Dieser ist speziell für Anwendungen geeignet, die eine überwachte oder dokumentierte Verschraubung erfordern. Er ermöglicht die Überwachung des Drehmoments und Drehwinkels während des gesamten Schraubprozesses. Ausgerissene oder überdrehte Gewinde werden vom Schrauber durch die integrierte Prozessüberwachung rechtzeitig und sicher erkannt.

UNIQUICK® Advance Vorschubschrauber – Pneumatische Ausführung

UNIQUICK® Advance Vorschubschrauber

Pneumatische Ausführung

UNIQUICK® Mundstücke

 

Bei der Auslegung des Schraubgerätes für eine Anwendung ist es wichtig, das richtige Mundstück vorzusehen. Wir bieten Ihnen für jede Anwendung das optimale Mundstück.

Wie wird das richtige Mundstück ausgewählt?
Über den Typ des Mundstücks und den notwendigen Zustell‑ und Spindelhub der Schraubgeräte entscheiden die Störkonturen.
Das sind die Bauteilkonturen oberhalb des Schraubkopfes im Bereich des Schraubwerkzeugs bzw. Mundstücks.
Es handelt sich immer um einseitige oder mehrseitige Zugangseinschränkungen oder Senkungen der Bauteile an der Schraubstelle.

UNIQUICK® Mundstücke

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

Erfahren Sie mehr zu den Produkttypen und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.

Pneumatisch

UNIQUICK® Basic

Der Teleskop‑Handschrauber UNIQUICK® Basic mit seiner offenen Antriebsschnittstelle und wahlweise Drehmoment- und Tiefenabschaltung garantiert Ihnen optimale Prozesssicherheit, hohe Verfügbarkeit und Flexibilität in der Anwendung.

Mehr
Pneumatisch

UNIQUICK® Advance

Der UNIQUICK® Advance ist mit seiner kurzen Bauform der ideale Schrauber für Anwendungen bis 5 Nm.

Mehr
Pneumatisch

UNIQUICK® Advance Vakuum

Die Schraube wird durch ein Vakuum am Bit fixiert und zur Schraubstelle geführt – die Technologie für Verschraubungen an schwer zugänglichen Stellen.

Mehr
Elektrisch

UNIQUICK® Advance Electro

Der UNIQUICK® Advance Electro ermöglicht durch seinen elektrischen Antrieb eine vollständige Prozessüberwachung. Die Schraubvorgänge können dokumentiert und ausgewertet werden.

Mehr
Elektrisch

UNIQUICK® Advance Best

Der intelligente Schrauber der UNIQUICK® Advance Baureihe verschraubt durch sein errechnetes Drehmoment in unterschiedliche Materialien immer auf exakte Höhe.

Mehr

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
Deutsch,
Englisch
3600/15.13 4457 kB / PDF
Deutsch,
Englisch
3600/15.13 4457 kb / PDF
UNIQUICK®
Schraubtechnik
Deutsch,
Englisch
3601/13.13 1014 kB / PDF
Deutsch,
Englisch
3601/13.13 1014 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.