Verschrauben

UNIQUICK® Vario

Präzise und prozesssicher. Mit UNIQUICK® stationären Schraubsystemen verschrauben und zuführen.

Stationäre Schraubsysteme

Die stationären Einheiten der UNIQUICK® Vario Baureihe sind vielseitig einsetzbar. Sie verschrauben mit hoher Qualität und Prozesssicherheit.

Die stationären Vorschubschraubsysteme der UNIQUICK® Vario Baureihe werden den Anforderungen eines höheren Automatisierungsgrades, vollautomatischer Montage und dem Einsatz von Robotern gerecht. Die Integration in Produktionsprozesse ist einfach umzusetzen.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

UNIQUICK® Vario lässt sich mit seiner kompakten und schmalen Bauweise optimal in komplexe Anlagen integrieren.
Für die Anbindung an einen Roboter steht eine besonders kompakte und leichte Variante zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

Die stationären Vorschubschraubsysteme der UNIQUICK® Vario Baureihe sind vor allem geeignet für Produktionsprozesse mit  hohen Stückzahlen. Sie finden Anwendung in der Möbel‑ und Holzindustrie, bei der Fenster‑ und Türenmontage, in der Elektro- oder Kunststoffindustrie. Branchen, in denen Prozesse mit höheren Automatisierungsgraden, vollautomatischer Montage und Robotern gefordert sind sowie natürlich auch die blechverarbeitende Industrie und die Automobilindustrie.

Produktvorteile
  • Modularer Aufbau
  • Geringe Einbaumaße
  • Einfache Bauweise
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Zustellbewegung einstellbar
  • Werkzeugfreie Mundstückdemontage

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Modularer Aufbau

Hohe Flexibilität in der Produktion.

Geringe Einbaumaße

Einfache und platzsparende Integrierbarkeit.

Zustellbewegung einstellbar

Flexibel in der Anwendung.

Werkzeugfreie Mundstückdemontage

Geringe Rüstzeiten.

Detailbeschreibung

 

UNIQUICK® Vario – Stationär verschrauben – präzise und prozesssicher

Die UNIQUICK® Vario Baureihe ist in drei Größen verfügbar und wurde mit ihrer kompakten und schmalen Bauweise speziell für die Adaption in Sondermaschinen konzipiert. Durch ihren speziellen modularen Aufbau finden die Vorschubschrauber in allen Branchen, in denen stationär verschraubt wird, ihren Einsatz. Zur Anbindung an einen Roboter steht eine besonders kompakte und leichte Variante zur Verfügung. Zum Programm gehören Schraubsysteme in einer Vielzahl von Varianten für z. B. Mehrfach-Schraubköpfe oder hohe Drehmomente und Sonderzustellhübe. Die spezielle Anordnung der Zylinder ermöglicht einen separaten Zustell‑ und Arbeitshub.

UNIQUICK® Vario – Baureihe in drei Größen (UVS 50, UVS 75, UVS 100)

Drei Größen (UVS 50, UVS 75, UVS 100)

 

UNIQUICK® Best – Elektronische stromgesteuerte Antriebe

Ziel der UNIQUICK® Best ist die Ansteuerung und Überwachung aller Schraubkomponenten aus einer Hand, um die Überwachungsprozesse
und die Integration in größeren Anlagen einfach zu gestalten.
UNIQUICK® Best ermöglicht auch selbstformende Verschraubungen in Gusswerkstoffen oder Holz. Dabei können unterschiedliche Eindreh- oder Anzugsmomente realisiert werden. Der Antriebsmotor mit Resolver gewährleistet eine präzise und schnelle Regelung der Drehzahl und des Drehmoments.
Der Schrauber ist mit einer besonders leichtgängigen Spindelabfederung ausgestattet, die ein sicheres Einfädeln der Schraubspindel in den Krafteingriff der Schraube gewährleistet. Neben der hohen Dynamik und Geschwindigkeit ist so eine gleichmäßige Vorspannkraft unabhängig vom Formmoment möglich. Dieses System wird zusätzlich mit einer elektronischen Motorensteuerung ausgerüstet, die eine drehwinkelkontrollierte Verschraubung erlaubt. Dieses Antriebskonzept zeichnet sich durch schnelle Anpassungsfähigkeit in den Punkten Anzeige, Bedienung und Realisierung von speziellen Schraubabläufen inklusive deren Auswertung aus.

UNIQUICK® Logic – Steuerung

Handbedienpult der Best-Steuerung

 

UNIQUICK® Logic – Umfangreiche Steuerung und Überwachungstechnik


Steuerplatine für Handgeräte

  • Die einfache Bedienung und die integrierte Schwingweitenregelung machen die Platine zu einem "Allrounder"
  • Kostengünstige und einfache Variante
     

Kleinsteuerung

  • Speziell für Anwendungen von abgewandelten Schraubabläufen
  • Integration des Steuergehäuses im Feeder möglich
  • Kombinierbar mit dem Touch Panel
     

Steuerschrank

  • Enthält alle benötigten Komponenten zur Steuerung der Schraubeinheit
  • Kann individuell an Anwendungen angepasst werden
  • Einfache Anbindung an eine bestehende kundenseitige Anlage über gängige Roboterschnittstellen möglich


Grafik Touch Panel

  • Überwachung und Visualisierung der Abläufe
  • Einfache Fehlererkennung und ‑beseitigung
  • Inbetriebnahme und statistische Auswertung der Schraubvorgänge
     

BUS-Box

  • Modular aufgebaute Steuerung in drei Varianten
  • Wahlweise CPU, Slave Steuerung für gängige Roboterschnittstellen
  • Schnelle und einfache Erweiterung durch zusätzliche Komponenten und Funktionen
  • 48 Eingänge, 40 Ausgänge, die ebenfalls für die Integration in bestehende Anlagen nutzbar sind
UNIQUICK® Logic – Steuerung für UNIQUICK® Schraubsysteme

Steuerung

1) SPS/Profi BUS
2) Kommunikation mit dem Kunden

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

Erfahren Sie mehr zu den Produkttypen und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.


Standardausführung

UNIQUICK® Vario wird den Anforderungen eines höheren Automatisierungsgrades, vollautomatischer Montage und dem Einsatz von Robotern gerecht. Die Integration in Produktionsprozesse ist einfach umzusetzen.

Mehr

Mehrspindel-Schraubeinheiten

Die mehrspindeligen Schraubeinheiten basieren auf dem Standard UNIQUICK® Vario und können bis zu acht Schrauben gleichzeitig nebeneinander montieren.

Mehr


Robot

Robotergeführte Verschraubungen - bei diesen Anwendungen werden die individuellen Zustellbewegungen der UNIQUICK® Vario Schraubeinheit zum Bauteil durch den Roboter ausgeführt.

Mehr

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
Deutsch,
Englisch
3600/15.13 4457 kB / PDF
Deutsch,
Englisch
3600/15.13 4457 kb / PDF
UNIQUICK®
Schraubtechnik
Deutsch,
Englisch
3601/13.13 1014 kB / PDF
Deutsch,
Englisch
3601/13.13 1014 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen .

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.