Presse – 24.01.2017

PARRYPLUG® – Dauerhafter Manipulationsschutz

Stopp! Kein Zugriff für Unbefugte!

Eine sichere Verbindung: Der PARRYPLUG® ist eine Neuentwicklung von Böllhoff zum Schutz vor unbefugtem Lösen von Schraubenverbindungen. Er kommt dort zum Einsatz, wo Sicherheit gefordert und Ästhetik gefragt ist.

Die Innovation aus dem Traditionsunternehmen Böllhoff entspricht den wachsenden Anforderungen an Manipulations- und Diebstahlschutz in vielen technischen Bereichen. Das Entfernen des Verschlusselements ist nur mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs möglich. Der PARRYPLUG® garantiert, dass nur Berechtigte und Fachpersonal Zugriff auf die entsprechenden Anlagen, Maschinen und Geräte haben. Er ist universell einsetzbar überall dort, wo es um die Sicherheit von Mensch und Maschine geht. Die optimale Voraussetzung, um auch Diebstähle wirkungsvoll zu verhindern.

This product is made by Böllhoff

 

Nomen est Omen

Der PARRYPLUG® (to parry = parieren, einen Angriff abwehren) verhindert den Werkzeugeingriff in den Innenantrieb durch speziell konstruierte Axialrippen, die einen definierten und sicheren Presssitz garantieren. Der verwendete Hochleistungskunststoff, der Einsatzbereiche von ‑50 °C bis +200  C erlaubt, sowie die Präzisionsfertigung stellen sicher, dass auch feinste Toleranzen von Innensechskantantrieben berücksichtigt werden können.

Einbau leichtgemacht

Die Montage des PARRYPLUG® ist denkbar einfach: Bis zu sechs magazinierte Plugs erlauben den Einbau ohne Werkzeug, eine Handlingshilfe ermöglicht die Montage in den Schraubenantrieb und vereinzelt anschließend durch Drehen oder Kippen die Plugs. Alle weiteren Plugs können nun ohne weitere Vorbereitungen verbaut werden.

Sicherheit und maßgeschneiderte Optik

Während die meisten Verbindungselemente nur im Verborgenen ihre Funktion ausüben, wird der PARRYPLUG® im Außenbereich auch ästhetischen Ansprüchen gerecht. Das Unternehmen Böllhoff stellt mit der Innovation im Verschlussbereich eine designtechnisch ansprechende Lösung zur Verfügung, da der PARRYPLUG® auf Kundenwunsch individuell einfärbbar ist und zudem das Element vor Schmutz und Korrosion schützt.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Abdruck frei.

 
 

Beleg erbeten an

Böllhoff Gruppe
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Deutschland

Downloads

Für Journalisten: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen über uns berichten? Laden Sie den Pressetext und Pressefotos einfach herunter.

Was? Dateiformat / Zeichen Erstfreigabe Typ / Größe Download
Pressefoto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2017 1146 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2017 1146 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2017 901 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2017 901 kb / ZIP
Pressefoto (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2017 2191 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2017 2191 kb / ZIP

* inkl. Leerzeichen