Presse – 19.12.2016

RIVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben

Neues Akku-Setzwerkzeug für RVKLE® Blindnietmuttern und ‑schrauben

Das RIVKLE® B2007 ergänzt das bewährte Böllhoff Werkzeugprogramm.

Das neue Akku-Setzwerkzeug ist prädestiniert für anspruchsvolle Herausforderungen in der Produktion. Kabellos können RIVKLE® Elemente aus Stahl und Aluminium in den Abmessungen M 3 bis M 10 verarbeitet werden. In Edelstahlausführung liegt der Einsatzbereich bei M 3 bis M 8.

This product is made by Böllhoff

 

Die elektro-hydraulische Technologie gewährleistet eine hohe Leistung bei geringem Gewicht. Bis 800 Vernietungen sind mit einer Ladung des Lithium-Ionen-Akkus möglich. Zudem ermöglicht das neue Schnellwechselsystem einen werkzeuglosen Austausch der Auswechseleinheiten.

Das B2007 liegt durch den ergonomischen Griff angenehm in der Hand und bietet einen Stoßschutz. Die Bedienung ist komfortabel, da sie nur über einen Knopf erfolgt, und das für den gesamten Nietzyklus. Die menügesteuerte Benutzeroberfläche im LCD-Display, welches Nietkrafteinstellung, Parametrierung des Nietzykluses und den Ladezustand des Akkus anzeigt, rundet das Angebot ab.

Das Setzwerkzeug wurde in enger Zusammenarbeit mit den Böllhoff Kunden entwickelt, um eine möglichst benutzerfreundliche Handhabung in anspruchsvoller Industrieumgebung zu gewährleisten.

Die Vorteile im Überblick:

  • Einsatzbereich 3 KN bis 22 KN (M 3 - M 10 RVKLE® Elemente aus Stahl)
  • Hohe Leistung – bis zu 24 RVKLE® Elemente / Minute
  • Bis 800 Vernietungen mit einer Akku-Ladung
  • Kraftgesteuert mit direkter Eingabemöglichkeit der Nietkraft

Das Werkzeug ist in einem Transportkoffer mit Bedienungsanleitung, einem Akku-Ladegeräte und wahlweise mit einem Akku oder zwei Akkus erhältlich. Die jeweiligen Auswechseleinheiten (Gewindedorn und Mundstück) und weiteres Zubehör sind separat zu bestellen.

Akku-Setzwerkzeug RVKLE® B2007

Akku-Setzwerkzeug RIVKLE® B2007

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Abdruck frei.

 

Verantwortlicher Autor

Annette Löwen
Teamleitung Marketing
bei der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Telefon +49 521 4482-05
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Beleg erbeten an

Böllhoff Gruppe
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Deutschland

Downloads

Für Journalisten: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen über uns berichten? Laden Sie den Pressetext und Pressefotos einfach herunter.

Was? Dateiformat / Zeichen Erstfreigabe Typ / Größe Download
Pressetext
.doc / 1.747 Zeichen * Dezember 2016 17 kB / ZIP
.doc / 1.747 Zeichen * Dezember 2016 17 kb / ZIP
Pressefoto
.jpg / CMYK / 300 dpi Dezember 2016 2204 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Dezember 2016 2204 kb / ZIP

* inkl. Leerzeichen