News – 12.07.2018

HITSERT® Screwlock

Präzisions-Gewindeeinsätze für Kunststoffteile mit Schraubensicherung

HITSERT® Screwlock – eine optimale Kombination zweier Verbindungselemente

Der neue Gewindeeinsatz für die Luftfahrtindustrie.

Der HITSERT® Screwlock kombiniert die Vorteile des HITSERT® 2 aus Aluminium mit dem HELICOIL® Screwlock aus Edelstahl. Diese beiden Gewindeeinsätze bieten eine ideale Schraubverbindung für hohe Anforderungen.

This product is made by Böllhoff

 

Diese optimal aufeinander abgestimmten Verbindungselemente bieten Ihnen wesentliche Vorteile für Schraubverbindungen mit hohen Anforderungen. Die Schraubenklemmung wird durch eine polygon geformte Windung des HELICOIL® Screwlock erzielt. Diese Windungen wirken klemmend auf die Flanken der einzudrehenden Schraube bzw. des Bolzens. Es entsteht ein hoher elastisch federnder Reibschluss und somit eine Schraubenklemmung gegen selbsttätiges Losdrehen.

Sie bevorzugen eine gedruckte Version? Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie uns an.

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.